Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
生產率提高 20%,縮短生產週期:用於射出成型機的 igus 澆口分離器17.02.2024
現在越來越多的工廠使用機器人。根據國際機器人聯合會 (IFR) 的資料,2022 年全球機器人數量將達到 350 萬台,創下新紀錄。它們被廣泛應用於包括射出成型生產在內的各個領域。為了加快生產過程中的澆口移除速度,許多公司使用所謂的澆口取料器,透過夾具將澆口從射出成型模具上立即移除。多年來,射出成型產業一直使用帶有 igus 零件的設備。然而,這一過程也會耗費寶貴的時間,每次達 1.25 秒。在這段時間內,射出成型機處於靜止狀態,因為只有當取料器移出工具區域後,射出成型機才能繼續工作。 igus 的澆口分離器節省了寶貴的時間 igus 正在科隆總部開發自己的自動化解決方案,以提高射出成型生產的生產率。現在,Dr. Boy 也利用 igus 在低成本自動化領域的專業知識。igus 開發了一種適用於射出成型機 BOY XS 和 BOY XS E 的緊湊型澆口分離器。該解決方案可在機器上一次性分離射出成型件和澆口,從而減少停機時間。澆口分離器位於脫模心軸下。射出成型件從這裡落到一個旋轉圓盤形式的分離器上。整合攝像頭檢測澆口,然後由帶有夾具的龍門型機構進行抓取。兩個刷子將澆口從零件上移除,零件落入一個盒子中,有一個單獨的澆口。與此同時,射出成型機能夠繼續以最高速度工作,生產率提高了 20%。整個系統的成本僅為 10,361.91 歐元。 使用 RBTX,只需 2,000 歐元起即可實現工廠自動化 澆口分離器的所有零件均可在由 igus 提供支援的低成本機器人市場 RBTX 上買到。目前有 100 多家領先製造商在 RBTX.com 上提供產品,從協作機器人和末端效應器到控制系統和軟體,應有盡有。客戶可從單一來源獲得所有產品,並享受 100% 的相容性保證。這意味著即使是不懂機器人技術的非專業人士也能實現自動化,售價只要 2,000 歐元起。如果您還不確定哪些流程可以實現自動化,或者自己的自動化解決方案需要哪些零組件,您可以前往 RBTX.com,瀏覽 400 多個已經成功執行的完整解決方案,從中獲取靈感。其中 95% 的投資成本低於 12,000 歐元。igus 的 RBTX 專家還可提供一對一諮詢。在 igus 占地 400 多平方公尺的客戶測試區,他們透過視訊與客戶一起測試計畫中的應用,以找到最合適、最經濟實惠的解決方案。 圖片說明: 圖片 PM5623-1 使用 igus 開發的澆口分離器,射出成型機的生產率可提高 20%。(來源:igus GmbH) |