Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
與機器人握手:igus 向市場推出 ReBeL 協作機器人仿生手15.03.2024
透過 ReBeL,igus 向市場推出了一款結構緊湊、輕量化的協作機器人,使人們能夠以經濟實惠的方式開始使用機器人。它是組裝任務、品質檢測和服務業的理想選擇。為了使機器人能夠實際執行任務,它需要夾爪和吸取裝置。為此,igus 在 RBTX.com 市場上提供了來自不同製造商的多種適用末端執行器。igus GmbH 低成本自動化業務主管 Alexander Mühlens 解釋:「ReBeL 重量約 8 公斤,售價為 3,970 歐元起,重量輕,經濟實惠,經常用於仿人應用。因此,一些客戶向我們請求,希望能有一個仿人機械手,可以透過隨插即用的方式與 ReBeL 輕鬆連接。」因此,igus 現在開發出了一款極經濟實惠的 ReBeL 手指夾爪,售價僅為 1,840 歐元。該仿人手臂與所有 ReBeL 型號相容。它透過工具中心點的 DIO 控制,易於整合並適用於各種應用。手指夾爪的特點是可以模仿人的手部動作。Mühlens 說:「ReBeL 可以利用新的低成本機械手實現各種簡單的仿人任務和應用,包括教育產業的研發、餐飲或娛樂的任務。」 高性能工程塑膠確保實現精確的動作 所有零組件,包括法蘭軸承、耐彎曲電纜和控制元件都由 igus 直接提供。這為客戶提供了 100% 相容的解決方案。免潤滑的高性能工程塑膠使價格保持低廉。關節裡的軸承由 iglidur 自潤軸承製成,不僅經濟實惠,而且免潤滑,還能確保各個手指平穩、精確地移動。在公司自己占地 3,800 平方公尺的實驗室中,大量測試保證了仿人機械手臂的使用壽命。它們非常靈活,可以透過各種介面進行控制,包括 USB、TTL(5V)序列介面等程式。除手指夾具外,igus 還為 ReBeL 應用提供了其他產品,例如防火煙罩、第 7 軸、夾具套件、轉接板套件、拖鏈系統、工作站和連接電纜。 圖片說明: 圖片 PM6123-1 igus 為 ReBeL 協作機器人開發了一種手指夾具。ReBeL 可以使用這種新型低成本機械手臂執行各種簡單的仿人任務。(來源:igus GmbH) |