La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Semi-finished products from igus®: more variety and less wear13.11.2013
iglide round bars and plates from the tribo-polymer specialist igus are becoming more diverse to facilitate user adaptations of individual machine requirements. Because igus semi-finished products are made of tested iglide bearing material, all respective bearings can be calculated in advance with the help of the specially developed expert system. Meanwhile, 10 iglide materials with specific features are available for a wide variety of industries, including food processing and packaging, tobacco, and the healthcare industry. |