Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Paramètres de test :
Vis trapézoïdales, hélicoïdales et métriques en polymères hautes performances iglidur, disponibles sur stock en plus de 5.000 variantes. Découvrez la gamme drylin : pièces catalogue, solutions spéciales et configurateurs pour vis, écrous et entraînements à vis comme solutions complètes.
La technologie à vis dryspin : rendement élevé et faible usure
La technologie à filet hélicoïdal dryspin brevetée a été mise au point par igus et offre de nombreux avantages par rapport aux vis hélicoïdales conventionnelles.
L'angle de flanc plat convertit de manière efficace la force appliquée en un mouvement de translation.
Les formes adaptées l'une à l'autre de l'écrou et de la vis confèrent aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité particulièrement élevées.
La forme arrondie des flancs des dents permet à l'ensemble de fonctionner pratiquement sans bruit et sans vibrations sous charge.
Grâce aux écarts plus grands entre les différents pas , la part (facteur de 1,3) de polymère optimisé en terme de glissement augmente dans les pas. Cet effet ainsi qu'un rendement plus élevé permettent d'obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
Taraudages imprimés :
Des taraudages peuvent être réalisés en fabrication additive à partir de la taille M6. Des filets de plus petite taille sont aussi possibles après un examen par nos ingénieurs mais un supplément sera facturé pour le nettoyage nécessaire.
Le modèle 3D doit reproduire un filet vraiment prêt lors de la commande. Veuillez respecter l’interstice de 0,1 mm pour le taraudage.
Coupe de filets :
Les petits filets peuvent être coupés par usinage mécanique ultérieur. Lors de la conception, le trou de base dans le modèle 3D doit être pris en compte. Le post-traitement engendre des coûts supplémentaires d'environ 1 € par filet.
Inserts métalliques (uniquement sur les filets de fixation) :
Les pièces imprimées peuvent aussi être munies d'inserts métalliques pour des couples de serrage plus élevés. Des inserts de taille M3 à M6 sont toujours disponibles.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24