Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Une salle blanche est une enceinte nécessaire pour la fabrication de produits sensibles. On peut en avoir besoin pour la fabrication de semi-conducteurs par exemple, ou encore en dans le domaine médical. Dans ces salles, l'air est débarrassé des plus fines particules. Il existe une classification des salles blanches qui décrit combien elles peuvent contenir de particules par m³ de volume.
Un certificat de salle blanche indique le nombre de particules rejetées dans l'air ambiant par un produit en fonctionnement normal. Dans cette optique, plus le nombre de particules est faible et plus la qualité du produit est élevée. Pour les câbles, igus travaille en collaboration avec l'Institut IPA. Les composants sont examinés pour ce qui est de ce rejet lors de séquences de mouvements standardisées dans une chaîne porte-câbles. On obtient ainsi une indication claire de la classe de pureté.
Vous trouverez de plus amples informations dans notre blogDu lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24