Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Version compacte
Fonctionnement sans graisse sur la base du guidage miniature drylin® N
Unité linéaire miniature à moteur testée et prête à monter
Logement sur roulements à billes pour un mouvement dynamique, optimisé et avec peu de jeu
Disponible en 3 pas de vis : filet M5 (5x0,8 mm), filets hélicoïdaux 5x5 et 6x12,7
Réf. | Longueur de la course | patin | supplém. (par 100 mm) |
Force stat. admis. maxi |
Vitesse maxi |
Couple d'entraînement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axiale[N] | radiale[N] | [tr/min.]. | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | Sur demande |
Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | Sur demande |
Réf. | ltm | HM | AI | li | l | Lm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variable | Sur demande |