Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Décortiqueuse centrifuge pour céréales

Réglage hygiénique et à longue durée de vie sur une décortiqueuse centrifuge grâce à des paliers lisses polymères

Les poussières abrasives et les coques de céréales sollicitent énormément les composants des décortiqueuses centrifuges utilisées dans le secteur alimentaire. Dans ce milieu, les guidages à billes en métal, qui sont fragiles, doivent régulièrement être graissés et entretenus. Afin de réduire les temps d'arrêt, de minimiser les coûts d'exploitation et d'améliorer simultanément la technicité, les ingénieurs du spécialiste du traitement des céréales Streckel & Schrader ont fait appel à nos paliers lisses. Constitués de tribopolymères, ceux-ci sont autolubrifiants et n'exigent aucun entretien grâce aux lubrifiants solides incorporés.

Fiche signalétique

  • Solution requise : douilles à collerette drylin® R; écrous à collerette dryspin®
  • Exigences : les paliers sont exposés à de la poussière et à de la  saleté abrasives. Le client recherchait aussi une solution à longue durée de vie qui soit aussi sans graisse et sans entretien
  • Secteur : alimentaire
  • Avantage pour le client :des guidages à billes exigeants en termes d'entretien peuvent être évités en faisant appel à des guidages drylin® ; le nouveau matériau iglidur A160 est très résistant aux agents chimiques, il est conforme aux exigences strictes du FDA en matière d'hygiène et de sécurité et il est auto-nettoyant ; les coûts d'exploitation pour le client sont minimes
Décortiqueuse centrifuge de Streckel & Schrader La décortiqueuse centrifuge de Streckel & Schrader offre un degré de décortiquage maximum pour un minimum de brisure grâce à un anneau d'impact spécial.

Problème

Les machines pour céréales sont le dada de Streckel & Schrader. Depuis sa fondation, l'entreprise se concentre sur la conception et sur le perfectionnement constant de procédés de traitement des céréales et des légumineuses. La décortiqueuse centrifuge GG1! est l'une de ses nouvelles mises au point. Elle est utilisée dans l'industrie alimentaire où elle sert surtout à décortiquer avoine, épeautre, graines de tournesol et autre céréales du même genre.
La décortiqueuse GG1 fonctionne à l'impact. Le coque du produit est libérée par l'impact contre un corps. La machine fait appel à un anneau cylindrique contre lequel le grain vient se heurter à un angle optimal, libérant doucement le noyau. Pour que la quantité de produit se répartisse de façon homogène, un dosage de quantité réglable y est intégré. L'impact du produit fait apparaître des zones d'usure annulaires sur l'anneau. Pour répartir uniformément cette usure et augmenter ainsi la durée de vie des pièces d'usure, les ingénieurs ont fait appel à un système de commande automatique.
Les grandes quantités de poussières abrasives et l'abrasion qu'elles entraînent relèvent du défi pour tous les composants de la décortiqueuse, et donc aussi pour les paliers. En effet, la poussière et la saleté adhèrent au palier, ce qui se solde en pratique par un mouvement saccadé et peut entraîner une détérioration et un blocage du palier. Les guidages à billes utilisés au début devaient donc être régulièrement nettoyés, lubrifiés avec une huile lubrifiante homologuée pour l'industrie alimentaire et entretenus afin d'assurer un fonctionnement fiable et sans à-coups. Une nouvelle solution était donc requise, qui devait surtout être sans entretien.

Solution

C'est en recherchant une alternative aux guidages à billes que les ingénieurs sont tombés sur nos paliers lisses polymères. Quatre paliers appliques drylin® R au total sont utilisés sur deux arbres en acier drylin. Pour la première fois, il était possible de se passer d'un guidage à circulation de billes dans une décortiqueuse. Les paliers sont équipés d'un film lisse en tribo-polymère iglidur® A160. Ce matériau est très résistant aux produits chimiques et il remplit les critères très stricts du FDA en matière d'hygiène et de sécurité dans le secteur alimentaire. Sa couleur bleue rend en outre le matériau détectable visuellement. Des canaux intégrés au film lisse rendent le palier auto-nettoyant. La saleté et la poussière ne peuvent pas adhérer au palier. Le film lisse tendre et donc souple a également de plus grandes tolérances de fabrication. Grâce à l'utilisation de polymères de base, de fibres de renfort et de lubrifiants solides, les éléments coulissants en iglidur sont non seulement sans lubrifiant, ils sont également très résistants à l'usure.
Cette solution montre également une nette amélioration du fonctionnement de la décortiqueuse par rapport au guidage à billes métalliques, les paliers lisses ayant une plus grande surface de contact et le matériau iglidur absorbant les vibrations. Pour que l'anneau d'impact soit réglable en hauteur, les arbres sont équipés d'autres éléments. Un écrou dryspin® à collerette en tribopolymère iglidur R garantit un réglage en hauteur régulier et sans trop de vibrations sur une vis trapézoïdale . L'iglidur R offre un très faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec, une bonne résistance à l'usure et il est économique. Un mouvement fluide est nécessaire, les résonances se transmettant au carter et pouvant affecter l'électronique. Le réglage précis permet en outre d'avoir une usure uniforme de l'anneau de décortiquage.

« En termes d'entretien et de coûts, la nouvelle solution est nettement plus simple et économique que les solutions existantes auparavant sur le marché. »

Tobias Streckel, Directeur général de Streckel & Schrader
Paliers appliques drylin R en iglidur Des paliers appliques drylin R avec éléments de glissement en matériau iglidur A160 bleu conforme aux exigences du FDA permettent à l'anneau d'impact de se déplacer vers le haut et vers le bas.
Ecrou à collerette en tribopolymère iglidur Un écrou à collerette en tribopolymère iglidur R garantit un réglage en hauteur régulier et sans trop de vibrations sur une vis trapézoïdale.

Des composants vite échangés

Lorsque L'anneau de décortiquage est usé, il peut être retiré et échangé facilement, sans outil, ce qui raccourcit le temps d'arrêt de la machine. Les tôles d'usure tout comme les paliers sont faciles à remplacer en quelques manipulations après une utilisation intensive de la décortiqueuse. « En termes d'entretien et de coûts, la nouvelle solution est nettement plus simple et économique que les solutions existant auparavant sur le marché », déclare Streckel, enthousiaste. Des décortiqueuses 25 GG1 sont déjà utilisées sur quatre continents. L'entreprise souhaite également faire appel à des tribo-polymères pour de futurs projets afin de réduire l'entretien et les coûts.
Paliers en tribopolymères iglidur Le réglage en hauteur de l'anneau d'impact est assuré par deux arbres et une vis. Des tribopolymères iglidur assurent le guidage.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH