Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Ridotta rumorosità
Resistenti a sporco e polvere
Resistente alla corrosione
Filetti trapezoidali e multiprincipio
Elevata efficienza
Anche con funzione di compensazione del gioco
Certificazione FDA disponibile
Materiale iglidur® | Pressione superficiale |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
Materiale iglidur® | Rotazione lunga durata |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Fattore di servizio ED | Valore pvmax.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Fassiale | Forza assiale |
Pper | Massima pressione superficiale ammissibile 5 N/mm2 |
preale | Pressione superficiale effettiva per la dimensione di installazione scelta |
Ae reale | Percentuale dell'area di contatto superficiale della madrevite trapezoidale selezionata |
P | Passo |
d1 | Diametro passo |
Mta | Coppia necessaria [Nm] per la trasformazione di un movimento di rotazione in un movimento lineare |
Mte | Coppia necessaria [Nm] per la trasformazione di un movimento lineare in un movimento di rotazione |
v | Velocità di scorrimento [m/s] |
s | Velocità lineare [m/s] |
n | Numero di giri [min-1] |
η | Efficienza |