Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Pièces en aluminium et en polymères
Entièrement sans graisse
Vis montée sur paliers lisses
Version compacte
Réf. | Course max. |
patin | supplém. (par 100 mm) |
Force stat. admis. maxi |
Vitesse maxi |
Couple d'entraînement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axiale[N] | radiale[N] | [tr/min.]. | [Nm] | ||||
SLN-27-03-0008 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.1 | 60.97 CHF | |
SLN-27-03-0025 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.1 | 66.69 CHF | |
SLN-27-03-0051 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.2 | 66.98 CHF | |
SLN-27-03-0127 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.3 | 67.25 CHF | |
SLN-27-03-0254 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.4 | 67.25 CHF |
Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-03-0008 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | M5 | 5 | 15 | 14.5 | 60.97 CHF | |
SLN-27-03-0025 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14.5 | 66.69 CHF | |
SLN-27-03-0051 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x5,07 | 6,35 | 15 | 14.5 | 66.98 CHF | |
SLN-27-03-0127 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x12,7 | 6,35 | 15 | 14.5 | 67.25 CHF | |
SLN-27-03-0254 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x25,4 | 6,35 | 15 | 14.5 | 67.25 CHF |