Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Componenti singoli in alluminio e plastica
Assolutamente esenti da lubrificazione
Vite con supporto con cuscinetto
Struttura compatta
Numero d'ordine | Lunghezza della corsa max. | Peso | Aggiuntivo (ogni 100 mm) | Capacità di carico stat. max. | Velocità max. | Coppia motrice max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | assiale [N] | radiale [N] | [U/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-03-0008 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.1 | 60.97 CHF | |
SLN-27-03-0025 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.1 | 66.69 CHF | |
SLN-27-03-0051 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.2 | 66.98 CHF | |
SLN-27-03-0127 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.3 | 67.25 CHF | |
SLN-27-03-0254 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0.4 | 67.25 CHF |
Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-03-0008 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | M5 | 5 | 15 | 14.5 | 60.97 CHF | |
SLN-27-03-0025 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14.5 | 66.69 CHF | |
SLN-27-03-0051 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x5,07 | 6,35 | 15 | 14.5 | 66.98 CHF | |
SLN-27-03-0127 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x12,7 | 6,35 | 15 | 14.5 | 67.25 CHF | |
SLN-27-03-0254 | 28 | 35 | 22 | 20.5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 3,2 | 6,35x25,4 | 6,35 | 15 | 14.5 | 67.25 CHF |