Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Largeurs et longueurs de chariot variables
Rails de guidage plats drylin® ou rail profilé
Variante en inox résistante à la corrosion disponible
Changements de format et réglages d'allées
Emballage
Réglages en hauteur
Imprimantes 3D
Réglage de caméra
Brides supports d'axes en aluminium anodisé ou en zamac
Vis montée sur palier lisse ou roulement à billes
Plaques de montage en aluminium anodisé
Matériau de la vis : acier/inox
Entraînement : vis trapézoïdale autobloquante ou vs hélicoïdale à mouvement rapide
Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Entièrement supportée
Rail en aluminium anodisé dur
Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Entièrement supportée
Rail en aluminium anodisé dur
Puissance d'entraînement réduite
Jeu minimisé jusqu'à 1500 tr/min (en fonction de la longueur et de la charge)
Fonctionnement silencieux, tendance aux vibrations réduite pour l'ensemble du système
Pas 8 x 15 mm
Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Rail en aluminium anodisé dur
Vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix
Vis d'entraînement montée sur roulements à billes
Rail haut, extrêmement résistant à la déformation
Version en inox avec composants en acier résistant à la corrosion (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)
Matériau de palier au choix
Rail drylin® W servant de mécanisme de protection
Disponible avec un pas de 10 x 2, 10 x 12, 10 x 50
Structure plate
3 longueurs de chariot
Combinaison possible de différents pas de vis
Déplacement manuel individuel des chariots
Guidage linéaire drylin® W sans graisse
Jeu réglable en option
Pièces en aluminium et en polymères
Sans graisse
Modèle d'entrée de gamme
Vis montée sur paliers lisses
Rajout ultérieur de composants possible
Petite et compacte
Basée sur le guidage plat drylin® N sans graisse de taille 27
100 % sans graisse
Vis montée sur roulements à billes pour un mouvement dynamique et avec peu de jeu
Commande manuelle et à moteur
SLN-27 : Unité linéaire à moteur pas à pas NEMA11, vis montée sur roulements à billes par le logement du moteur ou également comme unité linéaire montée sur roulements à billes avec moteur pas à pas NEMA11
Petite (hauteur de montage à partir de 22 mm), légère et plate
Paliers lisses polymères dans les logements
Structure très plate grâce à la vis placée latéralement
Sans graisse, résistance à la corrosion, faible poids
Pas variable de la vis
Chariot miniature réglable drylin® T
Vis au choix à droite ou à gauche
Capteur intégré au chariot pour un gain de place
Fonctionnement indépendant du secteur
Bande magnétique intégrée
Fonctionnement sans graisse
Nombreux accessoires disponibles
Solution bon marché à table croisée pour déplacements manuels
Autolubrifiante et résistante à la corrosion
Course maximale des tables XY : 300 mm
Pour déplacements manuels
Faible épaisseur et compacte
Structure totalement réalisée en inox VA et V4A
Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
Pour votre moteur pas à pas
de type NEMA-23
Vis d'entraînement montée sur roulements à billes
Pas de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm par rotation
Structure compacte, faible poids, stabilité élevée