Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.Lors du changement du site web, nous essayons de voir l'équivalence entre les références se trouvant dans votre panier et les références disponibles pour votre pays.Veuillez vérifier tout le contenu de votre panier après le changement. Merci !
drylin® ZLW - Module linéaire à courroie crantée - Fixation
Le module linéaire DryLin® ZLW peut être fixé de différentes manières (éléments de fixation et coulisseaux inclus dans la livraison) :
Le type de construction est optionnel. La courroie crantée est particulièrement bien protégée de la saleté dans les types constructions montées à l'envers.
1. Éléments de fixation
Les éléments de fixation permettent une fixation aisée de l'axe sur des profils en aluminium entre autres. Référence 75.40.
2. Coulisseaux
Les coulisseaux rendent possible la fixation du module et ils permettent également l'installation de capteurs et/ou détecteurs de positionnement. référence du coulisseau : NOR-20602.
3. Fixation par vis
Fixation par vis par le côté frontal : les brides support d'axes tandem situées aux extrémités sont pourvues d'alésages pour un filetage sur mesure.
Consignes de construction :
Les extrémités mécaniques de doivent en aucun cas faire usage de butée. Une distance, correspondant au minimum à une rotation de l’arbre d’entraînement, doit être prévue à chaque extrémité. La distance de sécurité prévue de chaque côté du chariot peut être réduite après s’être assuré que les boîtiers de l’unité motrice et de renvoi d'angle ne rentrent pas en collision avec les composantes mécaniques. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant la fixation ou liaison des courroies crantées. Tél. +33.1.49.84.04.04
Bride moteur
La bride moteur peut être fixée sur la traverse située à l'extrémité à l'aide de quatre vis. Plusieurs types de brides moteur sont disponibles.