Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Propriétés générales | Unité | iglidur® J | iglidur® J350 | iglidur® R | iglidur® A180 |
Densité | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
Couleur | jaune | jaune | rouge | blanc | |
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Absorption maxi d'eau | % de poids | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,06 - 0,18 | 0,10 - 0,20 | 0,09 - 0,25 | 0,05 - 0,23 |
Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,34 | 0,45 | 0,27 | 0,31 |
Propriétés mécaniques |
|||||
Module d'élasticité transversale | MPa | 2.400 | 2.000 | 1.950 | 2.300 |
Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 73 | 55 | 70 | 88 |
Résistance à la compression (axiale) | MPa | 60 | 60 | 68 | 78 |
Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 35 | 60 | 23 | 28 |
Dureté Shore D | 74 | 80 | 77 | 76 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||||
Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +90 | +180 | +90 | +90 |
Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +120 | +220 | +110 | +110 |
Température inférieure d'utilisation | °C | -50 | -100 | -50 | -50 |
conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 7 | 11 | 11 |
Propriétés électriques |
|||||
Résistance spécifique | Ωcm | > 1013 | > 1013 | > 1012 | > 1012 |
Résistance superficielle | Ω | > 1012 | > 1010 | > 1012 | > 1011 |
15 000 tests tribologiques par an
Plus de 300 installations de test fonctionnant en parallèle
140 trillions de mouvements de test
Tests constants des produits drylin®