Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® J | iglidur® J350 | iglidur® R | iglidur® A180 |
Densità | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,46 |
Colore | giallo | giallo | rosso | bianco | |
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% u. H. | % in peso | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Assorbimento massimo di acqua | % in peso | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
Coefficiente di attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,06 - 0,18 | 0,10 - 0,20 | 0,09 - 0,25 | 0,05 - 0,23 |
Valore max. P x v (a secco) | MPa x m/s | 0,34 | 0,45 | 0,27 | 0,31 |
Caratteristiche meccaniche | |||||
Modulo elastico | MPa | 2.400 | 2.000 | 1.950 | 2.300 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 73 | 55 | 70 | 88 |
Carico a compressione | MPa | 60 | 60 | 68 | 78 |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 35 | 60 | 23 | 28 |
Durezza Shore D | 74 | 80 | 77 | 76 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +90 | +180 | +90 | +90 |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +120 | +220 | +110 | +110 |
Temperatura operativa minima | °C | -50 | -100 | -50 | -50 |
Conducibilità termica / di calore | [W/m x K] | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 7 | 11 | 11 |
Caratteristiche elettriche | |||||
Resistività di volume specifica | Ωcm | > 1013 | > 1013 | > 1012 | > 1012 |
Resistività di superficie | Ω | > 1012 | > 1010 | > 1012 | > 1011 |
15.000 test tribologici ogni anno
Oltre 300 test eseguiti in contemporanea
140 mila miliardi di movimenti di test
Test continui di prodotti drylin®