Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

iglidur® : usinage, montage et collage



Photo 15 : Le montage est assuré avec un poinçon plat

Photo 15 : Schéma d´emmanchement des coussinets

Tableau 11 : Directives pour l'usinage

Procédé Tournage Forage Fraisage
Matériau de coupe SS SS SS
Avance [mm] 0,1 ... 0,5 0,1 ... 0,5 jusqu'à 0,5
Angle de dépouille 5 ... 15 10 ... 12  
Angle 0 ... 10 3 ... 5  
Vitesse de coupe
[m/min]
200 ... 500 50 ... 100 jusqu'à 1000

Montage

Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après cet emmanchement dans l'alésage H7 que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Le surdimensionnement du palier peut atteindre jusqu´à 2 % du diamètre intérieur. C´est ce qui permet d´assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.

L´alésage du logement doit être réalisé à la tolérance H7 pour tous les paliers et être aussi lisse, plan et chanfreiné que possible. Le montage est assuré à l´aide d´un poinçon droit. L´utilisation de mandrins de centrage ou de calibrage risque de provoquer une détérioration du palier et d´augmenter le jeu.

Collage

Il n'est normalement pas nécessaire de coller les paliers dans leur logement. Si leur maintien devrait être aléatoire en raison de températures élevées, il convient de faire appel à des paliers résistant mieux à ces températures. Si vous deviez toutefois envisager de coller le palier, il est nécessaire de procéder à des essais préliminaires. Les résultats positifs obtenus dans certains cas ne peuvent être généralisés.

usinage

Les paliers lisses iglidur® sont livrés prêts à être installés. La gamme très complète permet l´utilisation d´une taille standard dans la plupart des cas. Le tableau adjacent indique les valeurs directrices d'usinage pour le cas où un post-usinage s'avérerait nécessaire. Dans la mesure du possible, il convient toutefois d´éviter tout post-usinage des surfaces de glissement. Celui-ci se solde en effet par une hausse de l'abrasion. L´iglidur® M250 par exemple, qui convient parfaitement au post-usinage, constitue une exception à cette règle. Sur les autres paliers lisses iglidur®, les inconvénients d'un usinage de la portée peuvent être compensés par une lubrification lors du montage.

Emmanchement facile des paliers

Les paliers lisses en iglidur® sont des paliers qui ont une surcote pour être emmanchés dans un logement tolérancé H7. Cette opération n’est pas toujours effectuée à l’aide d'un poinçon dans une ligne d'assemblage et parfois il manque de personnel pour le faire. Les outils d'aide à l’emmanchement permettent un emmanchement facile et rapide même avec un marteau. Il en existe actuellement deux tailles : pour les paliers lisses pour un diamètre d'arbre compris entre 13 et 50 mm (PT-1350) et ceux compris entre 6 et 20 mm (PT-0620).
Outil d'aide à l'emmanchement pour paliers lisses
Outil d'aide à l'emmanchement pour paliers lisses

Aide à l'emmanchement iglidur®

Référence
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog myCatalog

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH