Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Petit et compact
Basé sur le guidage plat drylin® N sans graisse de taille 27
100 % autolubrifiante
Vis montée sur roulements à billes pour un mouvement dynamique et avec peu de jeu
Commande manuelle et à moteur
Accessoires disponibles
Réf. | Longueur de la course | patin | supplém. (par 100 mm) |
Force stat. admis. maxi |
Vitesse maxi |
Couple d'entraînement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axiale[N] | radiale[N] | [tr/min.]. | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande | |
SLN-27-14-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande | |
SLN-27-14-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande | |
SLN-27-14-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | Sur demande |
Courses individuelles sur demande.
Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d21) | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | 4h9 | ||||||||||
SLN-27-14-0008-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | ||
SLN-27-14-0008-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | ||
SLN-27-14-0008-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | ||
SLN-27-14-0008-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | ||
SLN-27-14-0050-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0050-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-14-0127-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande | |
SLN-27-15-0008-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14.5 | Sur demande |
1) Vis / extrémité de vis visible