Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les caténaires ont besoin d'appareils tendeurs pour avoir une tension mécanique constante tant en ville que sur les lignes à grande vitesse. Ces appareils tendeurs sont constamment exposés à la chaleur ou au froid. Pour que les logements de ces appareils tendeurs de caténaires fonctionnent de manière fiable dans de telles conditions d'utilisation, il est fait appel à des paliers lisses en polymères hautes performances iglidur. Ceux-ci renferment des lubrifiants solides et n'ont donc pas besoin de graissage supplémentaire. Ainsi, l'entretien est réduit à un minimum et les mouvements sont toujours fluides.
Les polymères hautes performances iglidur sont légers et insensibles à la corrosion de par leur composition. Ils font l'objet de tests complets dans le laboratoire de tests igus et ont donc des propriétés de frottement et d'usure optimisées ainsi qu'une durée de vie calculable. Les outils en ligne igus gratuits permettent de déterminer avec précision combien de temps un palier lisse va tenir dans des conditions données. Autre avantage des paliers lisses polymères : ils peuvent être utilisés avec presque tous les arbres. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des arbres trempés, l'emploi d'arbres tendres est aussi possible.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24