Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I materiali iglidur si contraddistinguono da coefficienti d'attrito molto bassi, ottime caratteristiche di resistenza all'usura anche nella applicazioni con funzionamento continuo e proprietà ammortizzanti. Questi vantaggi vengono messi al servizio degli ingranaggi: prodotte in modo economico tramite stampaggio ad iniezione di materiali iglidur, queste ruote dentate non richiedono lubrificazione e consentono di ridurre le operazioni di manutenzione nella vostra applicazione.
Le ruote dentate iglidur sono risultate idonee nei riduttori robolink e sono state testate, in condizioni reali, nel laboratorio di prova igus. Vengono misurate e analizzate, per esempio, le fluttuazioni della coppia, l'efficienza e il gioco delle ruote dentate iglidur. L'esperenzia maturata ci permette di continuare ad ottimizzare i nostri ingranaggi e le loro prestazioni in applicazioni ad elevate sollecitazioni.
Le ruote dentate in materiale
iglidur si contraddistinguono dalla loro ottima resistenza all'usura. Grazie alla loro specifica composizione con polimeri di base, fibre e lubrificanti solidi, i materiali iglidur presentano ottime caratteristiche di resistenza all'usura e non richiedono l'aggiunta di lubrificanti. Questo permette di allungare gli intervalli di manutenzione e di ridurre i costi legati ai fermi macchina.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h