Portali lineari

Spazio di lavoro del robot cartesiano

Robot cartesiano a 2 assi, robot cartesiano a 3 assi o robot cartesiano a 4 assi

  • Hardware di controllo plug-and-play comprensivo del software gratuito
  • Robot cartesiani standard o personalizzati
  • Tempi di consegna brevi

Informazioni tecniche sui robot cartesiani igus®

icona payload

Fino a 85 kg di carico utile

icona sbraccio

Portata fino a 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

icona DOF

Fino a tre gradi di libertà

icona velocità

Velocità massima 20 picks/min.

icona ripetibilità

Ripetibilità: ± 0,5 mm

icona temperatura

Temperatura ambiente da 0 a 50°C

Cartesiani in uso

Modelli di robot cartesiani igus

DLE-LG-0002

Robot lineare DLE-LG-0002

DLE-FG-0006

Robot lineare piatto DLE-FG-0006

DLE-RG-0014

Robot lineare triassiale DLE-RG-0014

Shop online per l'automazione Low Cost

Shop online

Configuratore per robot lineari

Configuratore per robot lineari

Appuntamento per la dimostrazione in diretta di ReBeL®

Appuntamento per una dimostrazione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Leader del team di vendita interno per i cuscinetti a strisciamento / Responsabile di prodotto Low Cost Automation

+41 62 388 97 82Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne