Cambia lingua :
La resistenza all'usura è il parametro decisivo per le applicazioni delle catene portacavi in camera bianca. La catena portacavi della serie C6 definisce nuovi standard in questo campo. L'usura è praticamente impercettibile. Difficilmente potrebbe essere migliore: sulla nuova catena portacavi per camera bianca C6 non si riscontra alcuna usura, nemmeno sotto carichi elevati. Ulteriori vantaggi includono un funzionamento estremamente silenzioso e una facile installazione.
[NEU]
Tipici ambiti di applicazione: produzione elettrica, industria dei semiconduttori, produzione di FPD, microelettronica, robot per pannelli, packaging, plotter, tecnologia medicale
*Misurato e mediato su 5 diversi materiali:
| Codice art. | Altezza interna | Altezza esterna | Larghezza interna | Larghezza esterna | Raggio di curvatura | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6.29.100.075.17 | 29 mm | 35mm | 100mm | 116 mm | 075mm | 22mm |
| C6.53.172J.075.3 | 53mm | 67mm | 172mm | 199mm | 075mm | 30mm |
| C6.29. |

Il nuovo utensile di apertura per catene portacavi rende la serie C6 ancora più versatile e adatta ai più elevati requisiti delle camere bianche. Guida sicura con sforzi e tempi di lavoro notevolmente ridotti, riducendo al minimo il rischio di danni al traversino. La serie C6 è disponibile in tre altezze interne (29, 38 e 53 mm).

White paper gratuito:
In questo white paper scoprirai come il giusto sistema di alimentazione in camera bianca può aiutarti a:
⬤⬤⬤⬤⬤ ideale | ⬤ meno adatto |
| Tubo corrugato e-skin SK | e-skin SKS tubo corrugato | tubo corrugato e-skin SKY | e-skin flat &<br />CFCLEAN | Catena portacavi<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 secondo EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Struttura modulare | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componenti intercambiabili individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Riempimento rapido, apribile | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Consegna veloce | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Manutenzione facile | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Disponibile a magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accorciabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estendibile | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Alto tasso di produttività | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Nessun quantitativo d'ordine minimo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soluzione economica | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Ideale per applicazioni autoportanti | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Per un'elevata dinamicità | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Soluzione compatta | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Carico addizionale | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Garanzia di 36 mesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Risparmio di risorse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prodotti disponibili anche singolarmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funzionamento silenzioso e regolare | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Calcolo della durata d'esercizio online | X | X | X | X | ✔ |
| Configuratore della separazione interna online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Adatto ai seguenti settori | Produzione elettrica 3C Industries Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica 3C Industries Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica 3C Industries Dispenser Taglio del vetro Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica AOI | Produzione elettrica Settori 3C Incollaggio Distributori Settore dei semiconduttori Produzione di FPD Tecnologia medicale Microelettronica AOI | Produzione elettrica Industria dei semiconduttori Produzione FPD Microelettronica Pannelli robot Imballaggio Plotter/stampanti Tecnologia medicale |
| Acquistare subito | Acquistare subito | Acquistare subito | Acquistare subito | Acquistare subito |

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi
+41 62 388 97 85Inviate un'e-mailDi persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.