Catena offshore OSC

Catena offshore OCS con cavi e staffe di fissaggio.

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Sviluppo della catena offshore OCS

Catena offshore OCS con più cavi in un portacavi.

separazione interna

Maglie della catena

Fune in fibra di

Staffa di montaggio

Disegno della catena OSC con quote e vista dall'alto dei segmenti.
Disegno della catena OSC con quote e vista dall'alto dei segmenti.
Diametro del cavo Max. 80 mm
Hi [mm] Max. 80 mm
Ha [mm] 180 millimetri
Passo [mm] 187,5 / 750
Raggio di curvatura [mm] 750mm
Peso [kg/m] 40 kg/m
Carico di lavoro [kN] 187 kN

I progetti più entusiasmanti con la filiera offshore OSC

Sistema di gestione dei cavi elettrici lato terra per l'unità di stoccaggio galleggiante in Bahrein

Banchina con una grande nave cargo e una tubazione collegata nel porto.

Robusta guida del cavo su una piattaforma di perforazione di un parco eolico

Piattaforma di perforazione offshore con catena OSC verde e attrezzature su un molo portuale.

Domande frequenti

Potrebbe interessarti anche questo

Garanzia igus chainflex per Kachel-Leitungen con 4 anni di garanzia.

Cavi chainflex

Catena portacavi con avviso di garanzia per prodotti igus nell’ambiente di produzione.

Sistema completo readychain

Le gru della nave sollevano un componente; un riquadro mostra due persone che montano un grande sistema e-loop.

Progettazione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne