Riduci tempi e costi: Modulo Connect nella produzione automatizzata di mobili

Profilo

  • Cosa serviva: Protezione dai guasti della linea di produzione automatizzata; rapida sostituzione in caso di manutenzione o malfunzionamento Requisiti:
  • Risparmi grazie all'ottimizzazione delle lunghezze dei cavi per il movimento dinamico e l'installazione fissa; interfaccia centrale
  • Prodotti: readychain® con Module Connect, pronto per il collegamento con e-chain® serie 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Settore:
  • Produzione di mobili; negozio online Successo per il cliente: messa in funzione semplice e veloce grazie all'interfaccia centralizzata. Riduzione al minimo dei tempi di fermo in caso di manutenzione: il sistema readychain® può essere sostituito in due ore.
Connessione module connect in una produzione di mobili con cavi e tubi nell'area del legno.

La sfida

  • Pneumatica
  • Alimentatore con intervallo di carico di corrente fino a 70 A
  • Alimentatore con intervallo di carico di corrente fino a 16 A
  • Conduttore di protezione
  • Sub-D

Soluzione

Connettore module connect per la produzione di mobili e legno in uno stabilimento.
Connettore module connect per la produzione di mobili, tenuto in mano.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Andreas Leppert
Andreas Leppert

Direttore vendite / Membro del Comitato esecutivo

+41 62 388 97 75Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne