Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità igutex® TX1 Metodo di prova densità g/cm³ 2,1 Colore grigio-verde max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,2 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 0,5 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,04 - 0,14 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,89 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 12.000 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 55 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 220 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 200 durezza Shore D 94 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +120 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +170 temperatura minima di applicazione °C -60 conduttività termica[W/m x K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]3 DIN 53752 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1011 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1013 DIN 53482 Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti igutex® TX1 in funzionamento a secco su albero in acciaio a +20 °CX
= velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti igutex TX1 a strisciamento rappresentano una capacità di carico molto elevata con carichi radiali elevati e una buona resistenza all'abrasione. Il design speciale garantisce un'elevata stabilità dimensionale grazie all'avvolgimento a fibre lunghe e ai lubrificanti solidi e questo assicura che sia possibile un funzionamento senza lubrificazione e manutenzione. L'elevata resistenza allo sporco e ai fluidi completa il profilo delle specifiche.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (200 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci igutex® TX1 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Alla temperatura di applicazione ammissibile a breve termine di +170 °C, la pressione superficiale ammissibile è ancora di 100 MPa. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di igutex® TX1 sotto carico radiale.
L'uso di alberi temprati è generalmente raccomandato nell'intervallo di carico elevato. Ciò vale in particolare per l'uso di igutex® TX1. Tuttavia, anche su alberi morbidi, si ottengono ancora tassi di usura accettabili in rotazione ad alto carico al di sotto di 100 MPa. Il confronto del tasso di usura in rotazione e in rotazione nel diagramma 07 rende chiaro che la resistenza di igutex® TX1 risiede nella rotazione ad alto carico.

Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.