iglidur® H - Dati del materiale


Diagramma con assi logaritmici e una curva discendente.
Diagramma con assi logaritmici e una curva discendente.
Grafico con una linea in discesa da circa 90 a X=20 a circa 25 a X=200.
Grafico con due linee crescenti: +60 °C è sopra +23 °C.
Grafico con una curva leggermente discendente sugli assi X e Y.
Grafico con una curva decrescente che si appiattisce all’aumentare di X.
Grafico a barre con valori da A a G, con le barre più alte in D e C.
Grafico a barre con quattro categorie da A a D e due serie di dati in blu e magenta.
La curva sale in un grafico da sinistra in basso a destra in alto.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne