Impianto automatizzato con tavole rotanti per montare componenti resistenti ai fluidi.

Cosa possono fare i materiali iglidur con elevata resistenza ai fluidi?

  • resistenza ai fluidi. Elevata resistenza all'usura in condizioni ambientali estreme
  • Coefficiente di attrito molto basso
  • Elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici
Granulato beige di materiale per iglidur H1.
  • Elevata resistenza ai
  • fluidi Resistente all'usura soprattutto in immersione
  • Elevata resistenza alle temperature da -40°C a +200°C
  • Elevata resistenza chimica
Granulato di materiale nero.
  • ai fluidi e alle temperature Elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici
  • Soddisfa i requisiti di protezione antincendio della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense per gli interni degli aeromobili
  • Può essere utilizzato sott'acqua
  • Adatto ad alte temperature
  • Resistente agli agenti chimici
Granulato di materiale in un cumulo nero.
  • Elevata resistenza ai fluidi e alle temperature, adatto per temperature fino a +250°C, resistente all'usura
  • Elevata resistenza ai fluidi e alle temperature
  • Resistente al vapore acqueo
  • Buon coefficiente di attrito e usura
Granuli di materiale iglidur C500 rosa.
  • Economico, adatto alle alte temperature
  • Utilizzabile
  • sott'acqua Resistente alle sostanze chimiche
  • Adatto alle alte temperature
Granulato di materiale in un mucchio marrone.
  1. Temperatura massima continuativa per l'applicazione
  2. Pressione superficiale massima consigliata a +20°C
  3. Combinazione migliore per p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotazione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne