Elevata resistenza all' usura e riesistente alla fiamma

iglidur RW250
Tech up
  • Tecnologia su Idoneità secondo DIN EN 45545
  • Ignifugo
  • Resistente all'usura
  • Dura fino a tre volte di più di RW370
Cost down
  • Nessuna manutenzione riduce i costi per lubrificanti e manutenzione
  • Prestazioni di funzionamento
  • più elevate Prezzi vantaggiosi grazie alla produzione tramite stampaggio a iniezione
Dal laboratorio
  • Dura fino a 3 volte di più di RW370 (test: movimento oscillante, carico: 2 MPa, velocità: 0,01 m/s, temperatura: 23 °C, albero: acciaio di alta qualità
    Risultato: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Sostenibilità
  • Rispettoso dell'ambiente, poiché non sono necessari lubrificanti aggiuntivi
  • Buoni valori di usura e quindi

Sicurezza per l' industria ferroviaria

Sedili dei treni con cuscinetti a strisciamento iglidur

Il nostro esperto spiega i vantaggi del cuscinetto a strisciamento iglidur® RW250

Consulenza per iglidur RW250

Box campioni - cuscinetti iglidur

scatola di campioni iglidur con schede e catalogo prodotti

Cos'è iglidur?

Focus sui cuscinetti iglidur

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne