Guide prismatiche precaricate / design a coda di rondine di igus


I tuoi vantaggi con le slitte prismatiche precaricate drylin

Può essere impiegato in piccoli spazi di installazione

Costi energetici ridotti

Facile da regolare e posizionare

Funzionamento silenzioso

Tempo di installazione ridotto

Facilità di montaggio

I componenti della slitta prismatica di precarico drylin

Due elementi di guida rotondi in plastica con fori.

Guide lineari

  • Profilo in alluminio anodizzato naturale
  • Con fori di montaggio standard, ciascuno distanziato di 60 mm
  • Senza fori per lavorazioni personalizzate
Profilo in plastica NSV-01-27-AR con fori e superficie liscia.

Guide di scorrimento anti riflesso

  • Alluminio anodizzato nero
  • Con fori standard o senza fori
  • Riduzione dei riflessi della luce grazie alla superficie nera
Accessorio NSV con due viste di profilo e terminali sul profilo in alluminio.

Tappi terminali per guide prismatiche

  • NSVK-27: elegante copertura per i bordi delle guide
  • NSVZ-01-27-AL: tappo terminale posizionabile in modo variabile
  • NSVA-27: tappo terminale avvitabile economico
Connettore NWV in plastica con due bussole in ottone, mostrato affiancato.

Carrello di guida NWV-21/22-27-35

  • Con fori passanti per il fissaggio dal basso
  • Con foro filettato per il fissaggio dall'alto
  • Tipo corto con precarico individuale
Connettore NWV con due varianti di contatti femmina.

Carrello di guida NWV-22

  • Con fori filettati per il fissaggio dall'alto
  • Con foro passante per il fissaggio dal basso
  • Tipo lungo con doppio precarico
Connettore NWV con due contatti dorati, a sinistra prese e a destra pin.

NWV-21/22-27-35-AR

  • Versione corta colore nero
  • Con foro passante o foro filettato
  • Regolazione controllata grazie al precarico individuale
  • Versione leggera
Connettore NWV con due prese in ottone.

NWV-21/22-27-60-AR

  • Versione lunga colore nero
  • Tipo compatto e leggero con bassa inerzia
  • Estremamente piatto
Slitte prismatiche senza PFAS con perno, in plastica bianca e inserti filettati dorati.

Carrello prismatico con inserti filettati

  • Precarico molla variabile
  • Senza effetto stick-slip
  • Senza PTFE
Slitta prismatica con foro e versione senza PTFE, con due boccole in ottone.

Carrello prismatico con foro

  • Regolazione controllata grazie al precarico personalizzato
  • Carrello con foro passante
  • Senza PTFE
Modulo NWV con due varianti e boccole dorate.

NWV-41/42-20-35

  • Risparmia fino al 25% di spazio di installazione
  • Senza PTFE
  • Con foro passante o foro filettato
Componente NWV con boccole dorate in due viste.

NWV-41/42-20-60

  • Con foro passante o foro filettato
  • Soddisfa i requisiti di basse emissioni
  • Tutte le regolazioni sono individuali
Unità lineare NKV-SLNV con carrello allineato a sinistra e vite.

Ulteriori opzioni con slitta prismatica precaricata drylin

  • NKV incl. sistema di misura
  • SLNV con azionamento a vite senza fine dryspin integrato, con o senza motore elettrico

Guide prismatiche con carrello lungo e corto e tabella di forza media e forza di tenuta.

Esempi di applicazione

Misuratore laser Smartfit

Due persone controllano una mountain bike blu da Radlabor SmartFIT nel negozio.

drylin N nella stampante 3D

Guida lineare drylin in una stampante 3D.

drylin N per telecamera 3D

Sistema di guida compatto drylin® N per telecamere 3D

drylin N in una confezionatrice per bottiglie

drylin® N su un'imballatrice per bottiglie

drylin N nel sistema di collaudo e smistamento

Sistema di smistamento con guida lineare drylin e ventose che spostano pezzi su un vassoio.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne