Altri utilizzi delle motion plastics nell'industria della bicicletta

Varie applicazioni igus su biciclette e uno scooter, con cuscinetti, supporti ed elementi di guida.
Varie applicazioni igus su biciclette e uno scooter, con cuscinetti, supporti ed elementi di guida.

1 Meccanismo pieghevole bicicletta pieghevole

Meccanismo pieghevole sul telaio della bicicletta con cuscinetto liscio igus e giunto articolato.
  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Eccellente
  • resistenza all'usura Basso
  • assorbimento di umidità Buona resistenza all'usura sott'acqua e elevata resistenza
  • ai fluidi Resistente alla pressione dei bordi nonché agli urti e agli impatti
  • Insensibile allo sporco e alla
  • polvere Leggero
  • Esente da lubrificazione
Cuscinetto radente iglidur J3 di igus, isolato su sfondo bianco.
Una persona ripara una bicicletta su un banco di lavoro all'aperto.

2 Cuscinetto sterzo e cuscinetto movimento centrale in una bicicletta per bambini

Bicicletta per bambini con dettagli di telaio, forcella e ruote.
  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Eccellente
  • resistenza all'usura Basso
  • assorbimento di umidità Buona resistenza all'usura sott'acqua e elevata resistenza
  • ai fluidi Resistente alla pressione dei bordi nonché agli urti e agli impatti
  • Insensibile allo sporco e alla
  • polvere Leggero
  • Esente da lubrificazione
Cuscinetto radente iglidur J3 di igus, isolato su sfondo bianco.

3 Sospensione anteriore del Trike

Triciclo con sterzo da bicicletta e sospensione anteriore per ausili alla mobilità.
  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Resistenti alla pressione
  • dei bordi Insensibili agli urti e agli impatti
  • Particolarmente resistenti allo sporco e alla polvere
  • Resistenti a carichi elevati (>60 N/mm²)
  • Esente da lubrificazione
Cuscinetto iglidur G in plastica con aspetto metallico, isolato su sfondo rimosso.
Retro di una bici AZUB con giunti fresati CNC rossi e grigi e ammortizzatore a molla.

4 Tubo sterzo monopattino elettrico

E-Roller mit sichtbarer Vorder- und Hinterradaufhängung.
  • Materiale resistente all'usura per funzionamento continuo
  • Basso coefficiente di attrito
  • Adatto per movimenti lineari
  • Durata particolarmente lunga in combinazione con alberi in alluminio
  • Smorzamento
  • delle vibrazioni Temperatura di applicazione superiore a lungo termine 90°C
  • Temperatura di applicazione superiore a breve termine 120°C
Cuscinetto liscio iglidur in plastica, isolato.
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm2)
  • Sviluppato appositamente per carichi estremi
  • Resistente a urti e impatti
  • Eccellente coefficiente di attrito Resistente
  • alla corrosione
  • Ridotto spazio di installazione richiesto
  • Esente da lubrificazione
Cuscinetto iglidur Q nero su sfondo bianco.

5 Freno a sbalzo

Freno V-brake cantilever per bicicletta in dettaglio con bracci e giunti.
  • Buona resistenza all'usura a medie temperature
  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente alla pressione
  • dei bordi Insensibile agli urti e agli impatti
  • Resistente allo sporco e alla polvere Esente
  • da lubrificazione
Cuscinetto liscio iglidur J isolato su sfondo bianco.

6 Supporti di montaggio

Colonna igus con modulo di movimento verticale e pedale su base.
  • 14 profili di rotaia, 50 varianti di carrello
  • 100% esente da manutenzione e lubrificazione
  • Anticorrosione e
  • resistente all'usura Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Funzionamento estremamente silenzioso
  • Fino al 40% più conveniente rispetto alle guide a ricircolo di sfere
Cuscinetto liscio drylin-W su profilo in alluminio con blocco supporto e albero.
  • Protezione affidabile per cavi in movimento
  • Leggere e resistenti
  • Funzionamento silenzioso Riempimento facile e veloce
  • Disponibili aperte con traverse o chiuse come tubo
Catena portacavi igus a carico medio con pezzo di collegamento.
  • Sviluppati appositamente per il movimento
  • Adatti a spazi di installazione ridotti e raggi di curvatura particolarmente stretti
  • Garanzia chainflex di 48 mesi
  • Disponibili a magazzino, a partire da 1 m di lunghezza entro 24 ore
Diversi cavi di controllo chainflex colorati con estremità dei conduttori spelate.

7 Portabici

Portabici con supporti regolabili e cinghie di fissaggio.
  • Buona resistenza
  • all'usura
  • a temperature medie Eccellente coefficiente di attrito
  • Basso assorbimento di
  • umidità Resistente alla pressione
  • dei bordi Insensibile agli urti e agli impatti
  • Resistente allo sporco e alla polvere Senza lubrificazione
Cuscinetto liscio iglidur J isolato su sfondo bianco.

8 Cuscinetti nei passeggini

Passeggino con giunti e cuscinetti visibili sul telaio.
  • Eccellente coefficiente di attrito
  • Resistenti alla pressione
  • dei bordi Insensibili agli urti e agli impatti
  • Particolarmente resistenti allo sporco e alla polvere
  • Resistenti a carichi elevati (>60 N/mm²)
  • Esente da lubrificazione
Cuscinetto iglidur G, su sfondo rimosso.
Una runner corre accanto a un passeggino con simbolo visibile di cuscinetto igus.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne