Escavatore a ruota di cangili di notte in un paesaggio minerario.

Record del mondo con 670m! Corsa più lunga con il sistema Rol e-Chain®

Profilo

  • ​​​​​Cosa serviva: rulli per catena portacavi® tipo 5050RHD, chainflex® CFCRANE, smart plastic EC.P
  • Requisiti: lunga percorrenza (670 m), carichi continui, utilizzo all'aperto, temperature da -3,9° a 48,2°C, elevato grado di contaminazione
  • Settore: centrale elettrica, industria elettrica
  • Successo per il cliente: funzionamento senza problemi sin dalla messa in funzione
Canale di guida e-chain 5050RHD per lunga corsa nella centrale elettrica di Talwandi.

Problema da risolvere

Soluzione

Canale guida e-chain 5050RHD per lunga corsa nella centrale di Talwandi.
Canalina portacavi 5050RHD per long travel nella centrale elettrica di Talwandi.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne