Catene portacavi per gru Goliath

Prodotti durevoli e ottimizzati per l'usura per le gru Goliath

Paranco a catena con guida in un impianto industriale.

Catena portacavi a rulli "Heavy Duty"

  • Nella serie 4040RHD o 5050RHD
  • I rulli esenti da manutenzione riducono le forze di trazione/spinta necessarie fino al 75%
  • Sono possibili distanze di percorrenza di oltre 800 m
  • Bassa usura nonostante carichi elevati
Canalina portacavi igus EKS-Rinne in alluminio in vista sezionata.

canaletta di guida

  • Disponibile in acciaio inossidabile (304)AISI 304 e (316)AISI 316L e alluminio con resistenza all'acqua di mare secondo EN6060 Disponibile
  • anche come canaletta in plastica economica e resistente alla corrosione
Catena portacavi con estremità mobile su un impianto lineare.

Estremità mobile flottante

  • Per equalizzare lunghe distanze di spostamento
  • Piccolo, leggero ed economico
  • Compatibile con isense EC.P
  • Può essere utilizzato con diverse fonti di energia
Cavo chainflex con diversi interni e varianti di guaina.

chainflex®: Per applicazioni

  • in movimento Cavo per l'impiego in catene portacavi
  • Ampia gamma di prodotti
  • Progettato per velocità e accelerazioni enormi, lunghe distanze di viaggio e le influenze ambientali più avverse
Cavo motore CHAINFLEX con vista interna della schermatura e dei conduttori.

cavo motore

  • Principalmente con guaina esterna in TPE per intervalli di temperatura estremi
  • Elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata di servizio
  • durata di servizio calcolabile online. Con 4 anni di garanzia
Cavo di controllo CHAINFLEX in sezione, con conduttori interni e schermatura visibili.

cavo di controllo

  • Da 12 conduttori con cordatura a fascio
  • Tempi di funzionamento lunghi grazie all'eliminazione del cavatappi La
  • durata di servizio può essere calcolata online. Con 4 anni di garanzia
Sistema portacavi ECS su una gru nel porto.

Ingegneria sofisticata resa semplice.

Catena portacavi con sensore isense per monitorare movimento e stato.
Scarico di trazione igus Chainfix su cavi e tubi.

Confronto

Confronto tra catena e sistema festoon con «VS».

sistema di catene portacavi anziché festoni

Catena portacavi a confronto con tamburo avvolgicavo e la scritta «VS».

sistema a catena portacavi al posto di avvolgicavo motorizzato

Confronto tra Microflizz e sbarra conduttrice con onde di segnale e indicazione VS.

sistema di catena energetica al posto del sistema

Casi di applicazione di successo con gru da cantiere navale

Gru industriale rossa con passerella e catene portacavi.

Affidabile anche in caso di tifoni

Impianto industriale con sistema e-chain per la guida di energia su una gru.

e-chain® per la produzione di grandi navi

Collage di gru portuali, movimentazione container e sollevamento pesante nel porto.

...e altre storie di successo

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne