catena energetica e cavo per lunghe percorrenze nei cantieri navali

Grua Goliath in un cantiere navale, solleva sezioni d'acciaio sopra un'ampia area di costruzione.
Gru a portale Goliath con catene portacavi su un impianto a binari.

Gru Goliath

Gru gialla da interno sul soffitto di un capannone industriale.

Gru per interni

Casi di applicazione di successo con gru da cantiere navale

Impianto industriale con sistema e-chain per la guida di energia su una gru.

Catena energetica per la produzione di grandi navi

Collage di gru portuali, movimentazione container e sollevamento pesante nel porto.

...e altre storie di successo

Confronto

Confronto tra catena e sistema festoon con «VS».

sistema di catene portacavi anziché festoni

Catena portacavi a confronto con tamburo avvolgicavo e la scritta «VS».

sistema a catena portacavi al posto di avvolgicavo motorizzato

Confronto tra Microflizz e sbarra conduttrice con onde di segnale e indicazione VS.

sistema di catena energetica al posto del sistema

Prodotti durevoli per la tecnologia delle gru

Catena portacavi festoon per cavi mobili su una macchina.
  • Elevate forze di spinta/trazione e minore usura grazie alle tolleranze precise.
  • I rulli esenti da manutenzione riducono le forze di spinta/trazione fino al 75% e consentono distanze di percorrenza particolarmente lunghe
  • Disponibile in acciaio inossidabile e alluminio per resistenza all'acqua di mare e riduzione del peso Disponibile
  • anche come canaletta in plastica economica e resistente alla corrosione
Catena portacavi con estremità mobile su un impianto lineare.
  • Per equalizzare lunghe distanze di spostamento
  • Piccolo, leggero ed economico
  • Compatibile con isense EC.P
  • Può essere utilizzato con diverse fonti di energia
Cavo chainflex con diversi interni e varianti di guaina.

chainflex®: Per applicazioni

  • in movimento Cavo per l'impiego in catene portacavi
  • Ampia gamma di prodotti
  • Progettato per velocità e accelerazioni enormi, lunghe distanze di viaggio e le influenze ambientali più avverse
Cavo motore CHAINFLEX con vista interna della schermatura e dei conduttori.

cavo motore

  • Principalmente con guaina esterna in TPE per intervalli di temperatura estremi
  • Elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata di servizio
  • durata di servizio calcolabile online. Con 4 anni di garanzia
Cavo di controllo CHAINFLEX in sezione, con conduttori interni e schermatura visibili.

cavo di controllo

  • Da 12 conduttori con cordatura a fascio
  • Tempi di funzionamento lunghi grazie all'eliminazione del cavatappi La
  • durata di servizio può essere calcolata online. Con 4 anni di garanzia
Catena portacavi con avviso di piega e possibile contatto del tubo.
Catena portacavi con avviso di raggio di curvatura errato.
Catena portacavi con avvertenze sul raggio di curvatura e sulla posa dei cavi.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne