Con i sistemi di guida automatica, le navi consumano il 40% in meno di carburante

  • Cosa serviva? Alternative alle soluzioni metalliche leggere, a bassa manutenzione e perfettamente in grado di sopportare carichi a basse velocità
  • Requisiti: le vele alari possono essere ruotate di 360°, elevati requisiti ambientali come un ampio intervallo di temperatura, elevata umidità, acqua di mare, onde d'acqua e alte velocità del vento possibili
  • Settore: industria cantieristica
  • Successo per il cliente: nonostante la tecnologia verde in alto mare, l'applicazione era molto specializzata e igus® ha fornito un supporto completo al progetto nella selezione dei componenti del cuscinetto. I cuscinetti a sfere e a strisciamento hanno funzionato alle massime prestazioni senza alcun guasto dall'installazione.
iglidur X e un cuscinetto rigido a sfere sopra una nave in mare.

Problema da risolvere

Soluzione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne