Prodotti per l'industria navale

Nave e piattaforma offshore in mare calmo.
  • Funzionamento a secco e senza manutenzione
  • Stabile e più leggero dell'acciaio Resistente alla
  • corrosione, all'acqua di mare, alle sostanze chimiche e
  • ai raggi UV Adatto all'uso a temperature estreme
  • Facile da installare, flessibile, modulare
  • Con durata di servizio prevedibile

Prodotti igus® per la costruzione navale

Guida portacavi igus E4.1 con segmenti mobili per catene portacavi.

e-chain® E4.1

  • Robusto e leggero
  • Design modulare
  • Durevole e silenzioso
  • Corsa rettilinea e montaggio
  • rapido Rigidità molto elevata
Connettori igus readycable e fascio di cavi per applicazioni industriali.

pertinenti Cavi pronti per il collegamento con connettori specifici del settore Laboratorio di prova da 2.750 m²

  • Assemblaggi di cavi
  • Testati secondo
  • gli standard industriali
Catena portacavi igus readychain con vari cavi e connettori.

Fornitura di energia preassemblata pronta per l'installazione

  • Tempo di assemblaggio
  • ridotto del 95% Riduzione dei tempi di
  • assemblaggio Riduzione dei costi di produzione Riduzione
  • al minimo dei costi logistici
Componente circolare igus con guide perimetrali e anello interno.

Per applicazioni a rotazione rapida

twisterchain con catena portacavi in guida curva per cavi e linee.

Robusta, silenziosa, per

Catene portacavi Twisterband su bobine per applicazioni navali.

Rotazioni fino a 7.000°

Guida lineare drylin-W con due guide e due pattini.

Sistema lineare modulare

Boccola a strisciamento igus in igutex con sfondo rimosso.

Per carichi particolarmente elevati

Cuscinetto iglidur rotondo con fori per viti e ampia apertura centrale.

Utilizzato con successo dai nostri clienti

AIDAblu nel cantiere navale davanti a un bacino di carenaggio.
iglidur X e un cuscinetto rigido a sfere sopra una nave in mare.
Catena portacavi E4.1 nel sistema retrattile di una nave offshore per interventi su pozzi.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne