Che differenza fa la tecnologia lineare nei dispositivi di movimentazione?

Le guide lineari drylin® sono utili, ad esempio, nei sistemi di movimentazione come il modello NTS-Ultra-Speed di AS-Morawski.

Dispositivo di manipolazione con braccio di presa in un impianto di produzione automatizzato.
Braccio di presa con ventosa su un'unità lineare di movimentazione.
Dispositivo di movimentazione preleva un componente in un impianto di produzione automatizzato.

Vantaggi dei sistemi di movimentazione ad azionamento elettrico - in sintesi:

  • Design compatto
  • e semplice Funzionamento pulito, silenzioso e a
  • risparmio energetico Nessuna perdita di precisione di posizionamento
  • Minore massa in movimento
  • Elevata velocità di esercizio
Unità lineare con carrello e profilo di guida.
Arresto finale NSVK-27 in una guida in alluminio.
Guida lineare con carrello su una guida.
Azionamenti lineari e guide con diverse versioni per applicazioni industriali.
Dispositivo di movimentazione con asse lineare e catena portacavi arancione.
Unità lineare con due carrelli per la movimentazione e il posizionamento di pezzi.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne