Caricamento automatizzato di centri di lavorazione con l'ausilio di catene portacavi cablate

Profilo

  • Cosa serviva: soluzione affidabile per il carico automatizzato del centro di lavorazione MH HEIDI
  • Requisiti: soluzione salvaspazio e piccoli raggi di curvatura, elevata capacità di carico, dinamica
  • Prodotto: catena portacavi assemblata readychain
  • Campo di applicazione: macchina utensile
  • Successo per il cliente: risparmio di tempo durante il montaggio, funzionamento affidabile della macchina in modalità automatica grazie al sistema portacavi pronto per l'installazione con garanzia di sistema
  • Informazioni su MH HEIDI: per il carico automatizzato di centri di lavorazione e macchine transfer rotanti vengono spesso utilizzati sistemi di stoccaggio con robot articolati e molto spazio: una soluzione molto efficiente ma solitamente anche complessa. Con MH HEIDI, SEMA Maschinenbau GmbH ha sviluppato una soluzione con braccio telescopico particolarmente sofisticata e potente per il carico di macchine standard di un'ampia gamma di produttori. La particolarità: il braccio telescopico può sporgere su due lati, consentendo al sistema di alimentare due macchine utensili.
    La capacità di carico del braccio telescopico è di 400 kg con una sporgenza fino a 1.700 mm su entrambi i lati.
Catena portacavi che guida tubi e cavi in una macchina industriale.

Problema da risolvere

Soluzione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne