Nuove catene portacavi profilate rol per la movimentazione rapida di lamiere

Sistema di alimentazione lineare in un capannone industriale con recinzione di protezione e grande modulo macchina.
  • Applicazione: Alimentatore lineare per l'alimentazione di pezzi grezzi nelle presse
  • Cosa serviva: Catena portacavi a rulli profilati per l'alimentazione di energia e dati, che gestisce i requisiti estremamente dinamici in modo rapido e silenzioso
  • Prodotto: Catena portacavi a rulli profilati P4
  • Settori: Macchine utensili, produzione automobilistica
  • Successo per il cliente: Il nuovo alimentatore è stato dotato di una catena portacavi a rulli profilati della serie "P4" per un funzionamento rapido e senza vibrazioni. Questa catena portacavi in plastica è particolarmente silenziosa e resistente all'abrasione ad alte velocità e pesi di riempimento elevati. È anche una soluzione efficiente dal punto di vista energetico, poiché è richiesta meno potenza di azionamento per un'applicazione di rotolamento, a differenza di una di scorrimento.

Problema da risolvere

Soluzione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne