Cambia lingua :

LENČEK STANE SP, Stane Lenček, Radomlje, Slovenia
iglidur® Tribo-Tape V400 risolve i problemi
di usura Per ridurre l'usura della sua fresatrice, il produttore si affida a iglidur® Tribo-Tape in materiale iglidur® V400. Con interventi minimi sulla macchina, questa è stata una soluzione estremamente economica che funziona senza guasti da un anno.
Oltre alla resistenza all'usura, iglidur® V400 colpisce per una resistenza alla temperatura fino a +200 °C e
un'elevata resistenza ai media. Estrema resistenza all'usura rispetto ai materiali standard
I materiali in pellicola hanno potuto dimostrare la loro elevata resistenza all'usura nel laboratorio di prova di 2.750 metri quadrati dell'azienda. In un test di usura contro un perno in acciaio inossidabile, tutti e quattro i Tribo-Tape hanno ottenuto prestazioni fino a 10 volte migliori rispetto al tessuto di vetro PTFE e ai composti di bronzo PTFE. I materiali sono inoltre poco abrasivi, privi di lubrificante e non richiedono manutenzione.
La facilità di lavorazione (il taglio su misura è possibile con le forbici) e il supporto autoadesivo opzionale di Tribo-Tape si traducono in possibilità di applicazione pressoché illimitate.
Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.