Robusti sistemi di guida cavi per cantilever e skid di trivellazione in mare

Impianto offshore con struttura a gru e catene di trasporto arancioni in dettaglio ingrandito.

Prodotti per sistemi di guida dei cavi per mensole, slitte di perforazione e slitte di sollevamento

Catena portacavi igus articolata accanto a un lavoratore in tuta da lavoro blu.

Catene portacavi

  • per carichi pesanti Leggere: fino al 70% più leggere dell'acciaio
  • Resistenti alla corrosione: adatte all'uso in alto mare
  • Robuste: altamente resistenti, sopportano carichi aggiuntivi elevati
Simboli di approvazione DNV e NEK 606 sopra un cavo offshore con più conduttori.

Cavi per applicazioni mobili

  • Approvazione DNV per un utilizzo sicuro su piattaforme di perforazione offshore e navi
  • Oltre 370 cavi certificati
Catena portacavi readychain con tre cavi e connettori.

Catene portacavi pre-montate

  • Tutte le catene portacavi possono essere fornite pre-montate con cavi (soluzione "plug & play")
  • Tempo di cablaggio ridotto del 95%

Storie di successo

Tecnici montano un sistema di catene igus su un impianto industriale con slitta di scorrimento.

La catena portacavi in plastica trasporta un peso del cavo di 200 kg/m

Collage con applicazioni offshore igus in ambito navale e sulle piattaforme petrolifere.

... e altre storie di successo

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne