Processo di stampa FDM: produzione personalizzata per le vostre esigenze

Filamenti iglidur su bobine di cartone مقا?.

Dove viene utilizzato il processo di stampa FDM?

Stampa FDM in pratica

Pinze esenti da manutenzione realizzate con una stampante 3D

Un gripper stampato in 3D afferra flaconcini di medicinali con filamento iglidur.

Girapiatti in acciaio inossidabile i150 per il riempimento di bevande

Can Twister stampato in 3D per imballaggio e alimenti con lattine, product twister.

Pattini per tosaerba galleggianti

Lama dentata fissata a un supporto metallico con viti.

Vantaggi del processo di stampa FDM

Filamento tribologico nero per stampa 3D iglidur i150-BL con codice I150-BL-PF-0175-0750.
  • Ampia scelta di materiali: oltre alle plastiche standard come PLA e ABS, utilizzate anche nello stampaggio a iniezione, è possibile impiegare anche polimeri ad alte prestazioni. igus offre una vasta gamma di plastiche resistenti all'usura, tra cui materiali idonei al contatto con gli alimenti, resistenti agli agenti chimici e al calore.
  • Stampa multicolore e compatibilità con materiali diversi: con la tecnologia FDM, è possibile combinare filamenti diversi in un unico processo di stampa per realizzare componenti con specifiche differenti.
  • Facilità d'uso: la semplicità di funzionamento della maggior parte delle stampanti 3D rende il processo particolarmente attraente per i principianti.
  • Produzione rapida: i piccoli componenti vengono stampati velocemente, ideale per prototipi e piccole serie.
  • Efficienza dei costi: le stampanti FDM sono spesso più convenienti da acquistare e gestire rispetto ad altri sistemi. I materiali sono economici e facilmente reperibili, il che mantiene bassi i costi operativi. Il metodo si distingue anche per la sua pulizia, in quanto non richiede dispositivi di protezione o apparecchiature aggiuntive come i pulitori a ultrasuoni.
Tribofilamento blu iglidur A350-PF-0175-0750 stampato in 3D con due fori.

Limiti della stampa FDM

  • Minore livello di dettaglio: linee di stratificazione visibili e precisione ridotta rispetto a processi come SLA o SLS.
  • Post-elaborazione: a seconda dei requisiti di qualità superficiale, le strutture di supporto e le linee di strato possono richiedere un'elaborazione aggiuntiva, ad es. levigatura o verniciatura.
  • Volume di produzione limitato: FDM è meno economica per la produzione in serie. Per grandi quantitativi, il processo di stampaggio a iniezione offre chiari vantaggi in termini di velocità e costi per componente.

Quando ha senso ogni procedura?

Criterio FDMSLSDLP
Stabilità dimensionale Meno accuratoEsattamenteMolto preciso
Qualità della superficieLivelli visibili Liscio, quasi nessuna linea di livelloMolto liscio
Caratteristiche meccanicheMaggiore anisotropia nella resistenza, materiale rinforzato con fibre disponibile Solo leggera anisotropia Struttura molto omogenea, resistenza isotropa
Sono possibili forme complesse?Strutture di supporto limitate e necessarieMolto buono, non sono necessarie strutture di supportoMolto buono, possibili dettagli fini
Durata di stampaVeloce per singoli articoliVeloce con quantità maggioriVeloce con quantità maggiori
CostoSoluzione economica Prezzo medioCosti piuttosto elevati
Caratteristiche speciali di igusComponenti di grandi dimensioni, possibilità di stampa multimateriale Produzione ad alto volume, elevata precisione dimensionale Sono possibili dettagli estremamente fini

Materiali per la stampa FDM

Materiali standard

  • I filamenti più comunemente utilizzati sono quelli in PLA e PETG.
  • Il PLA è facile da usare, biodegradabile e ideale per oggetti decorativi o prototipi semplici.
  • Il PETG è robusto, resistente all'umidità e particolarmente adatto per applicazioni interne ed esterne.

Materie plastiche tecniche

  • I filamenti realizzati con materiali come ABS, PC, PA o persino PEEK sono adatti per esigenze più specifiche.
  • Offrono elevata stabilità meccanica, tenacità e resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV.
  • Le materie plastiche rinforzate con fibra di vetro e di carbonio vengono utilizzate per una migliore lavorabilità, una maggiore resistenza e superfici più attraenti.

Fattori da considerare nella pianificazione della stampa FDM

Sfide tipiche nella stampa FDM

La superficie del componente presenta dei fori

Il filamento forma filamenti: «Stringing»

Stampa sicura senza cloud: la soluzione software per Bambu Studio nella rete aziendale