Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
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
Mit igus e-ketten leicht und sicher unterwegs29.09.2014

Energiekettensysteme von igus kommen immer häufiger in Automobilen zum Einsatz

Köln, 29. September 2014 – Durch eine zunehmende Elektrifizierung in Automobilen steigt dort parallel auch die Nachfrage nach Energieführungen, die Leitungen sicher bewegen und schützen. Der Kunststoffexperte igus befasst sich mit allen Herausforderungen, die Energieführen in Fahrzeugen mit sich bringt. Dabei liefert igus neben seinem Standardprogramm an leichten Kunststoffketten auch maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden.

Ob in PKW, Nutz- oder Spezialfahrzeugen – die Anforderungen an Energiezuführungslösungen werden immer komplexer. Denn stetig steigt die Anzahl an Leitungen in Automobilen, die häufig auch in Bewegung sind. Um sie dauerhaft zu schützen und so deren Lebensdauer zu optimieren, kommen hier immer häufiger Energieführungssysteme zum Einsatz. Die Anwendungen sind vielfältig, von beispielsweise Sitzverstellungen oder Schiebetüren und Heckklappen bis hin zu verstellbaren Scheinwerfern und der Versorgung von Entertainmentsystemen. Alle diese Anwendungen haben gemeinsam, dass für die Energieführung lediglich ein sehr begrenzter Bauraum zur Verfügung steht und ein Ausfall unbedingt vermieden werden muss. Denn ein Austausch von Ketten und/oder Leitungen bringt häufig aufwendige Montagearbeiten mit sich, da beispielsweise Teile der Verkleidung ausgebaut werden müssen.

„Seit Jahren ist igus mit Kunststoffgleitlagern im Automobilbereich international stark präsent und ist nach der Norm ISO/TS 16949:2009 zertifiziert. Dadurch beweisen wir unsere Kompetenz auf diesem Gebiet“, so Johannis Zournatzis, Branchenmanager Automotive e-kettensysteme bei der igus GmbH. „Die Vielzahl von Leitungen im Fahrzeug muss auch in bewegten Anwendungen dauerhaft funktionieren – um den sicheren Einsatz garantieren zu können, bieten wir sorgfältig aufeinander abgestimmte Ketten und Leitungen sowie eine Beratung durch Experten für Energieführungen in Automobilen an.“ Hier eignen sich leichte und kompakte Energiekettensysteme wie die leicht zu öffnende und wieder verschließbare E2 micro oder die einteilige E1, eine Art Band, das sich leicht kürzen und verlängern lässt. „Da wir für jeden Kunden seine optimale Lösung finden möchten, bieten wir in enger Zusammenarbeit maßgeschneiderte Lösungen an, falls das Standardrepertoire einmal nicht ausreichen sollte“, betont Zournatzis. Konkret bedeutet das eine bedarfsgerechte Anpassung von Kettentypen, Baugrößen, Trennstegen und Biegeradien oder auch eine Sonderanfertigung neuer Werkzeuge für Spritzgussmaschinen. Im 1.750 Quadratmeter großen Testlabor in Köln werden auch Sonderlösungen für einen dauerhaften Einsatz in Bewegung entwickelt und getestet.

Sicherer Einsatz und einfache Montage
Energieketten von igus schonen die Leitungen im Einsatz und sind ebenfalls einfach zu montieren, beispielsweise dank praktischer Anschluss- und Zugentlastungselemente. Durch leicht zu öffnende Ketten können Leitungen eingelegt werden. Auch wird im weiteren Montageprozess der Fahrzeuge die Arbeit erleichtert, da beim Einbau einzelner Fahrzeugkomponenten keine einzelnen Leitungen ungeschützt herunterhängen. Denn Energieketten schützen die Leitungen, wodurch ein versehentliches Herausreißen oder Abknicken verhindert werden kann. Damit macht igus Energieführen im Auto nicht nur sicher, sondern auch einfach.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH