Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
Neue Führungsrinne aus Kunststoff hält Energieketten sicher und leicht in der Bahn21.07.2015
Führungsrinnen, oft gefertigt aus Aluminium oder auch Stahl, sorgen für einen optimalen Lauf und eine lange Lebensdauer von Energieketten in gleitenden Anwendungen, sprich auf langen Verfahrwegen. Die neue guidelite plus von igus ist eine Führungsrinne, die komplett aus Kunststoff besteht und leicht zu montieren ist. Einzelne Elemente aus einem abriebfesten Hochleistungskunststoff lassen sich sehr schnell und ohne Werkzeug per Hand durch einen eigens für dieses System konstruierten Klemmmechanismus aneinanderstecken. Das geringe Gewicht der Kunststoffteile begünstigt zum einen die Installation zusätzlich, ist aber natürlich auch generell von Vorteil wenn leichte Lösungen gefragt sind. Eine spezielle Dehnungsfuge, die in jeder zweiten Verbindung der Rinnenelemente vorgesehen ist, garantiert zusätzliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit speziell bei großen Temperaturschwankungen. Damit eignet sich das Produkt auch ohne Einschränkungen für Anwendungen unter freiem Himmel. |