Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Pièces résistantes à l'usure en polymères résistants aux agents chimiques

► Résistance aux agents chimiques et ténacité élevées
► Sans graisse et sans entretien grâce aux lubrifiants solides intégrés

► Pas de frais de moule, rentable dès l'unité
 
Matériau pour l'impression 3D avec résistance aux agents chimiques et conformité alimentaire

Résistance aux agents chimiques : iglidur I10

  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Grande ténacité
  • Conformité alimentaire aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Faible absorption d’humidité
  • Fabrication rapide par frittage laser, de l'unité à 10.000 pièces
  • Matériau idéal pour le secteur des produits alimentaires et de la galvanisation 
Commander des pièces en iglidur i10 dans l'impression 3D
Filament résistant à la chaleur à conformité alimentaire

Résistance à la chaleur :
iglidur A350

  • Résistance aux températures jusqu’à 180 °C en continu
  • Passage possible en autoclave
  • Conformité alimentaire aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Disponible dans la boutique sous forme de filament pour imprimantes hautes températures et sous forme de pièces sur mesure avec le service impression 3D
iglidur A350 dans la boutique filaments


Quel matériau résiste à quel agent chimique ?

Vous trouverez la résistance aux produits chimiques des différents matériaux dans les « Données techniques » dans la boutique matériaux ou dans « Plus d'informations » avec le matériau en question dans le service impression 3D.

Les polymères sont tous testés quant à leur résistance aux différents produits chimiques. Les mélanges ne sont pas pris en compte. Toutes les données se rapportent à la température ambiante. La résistance des polymères s'exprime comme suit : bonne tenue (+), tenue relative (0), mauvaise tenue (-).
Vous trouverez la résistance aux différents agents chimiques des différents matériaux sous « Plus d'informations » Si vous chargez un exemple de modèle, vous trouverez sous « Plus d'informations » la résistance aux différents agents chimiques des différents matériaux.

Critères de tenue

  • Pas de modification notable de propriétés mécaniques
  • Pas de modification de la couleur et de la surface
  • Augmentation possible du poids < 3 % ou perte possible de poids < 0,5 %
  • Modification possible de la force de rupture sous pression < 15 %
  • Modification possible de la dureté Shore D < 2
Aucun dommage causé par l'agent n'a pu être constaté jusqu'à présent.

Critères pour une tenue relative

  • Modifications sensibles du poids et des propriétés du matériau
  • Petite modification possible de la couleur et de la surface
  • Augmentation possible du poids de 3 à 8 % ou perte de poids possible de 0,5 à 3 %
  • Modification possible de la force de rupture sous pression de 15 % à 25 %
  • Modification possible de la dureté Shore D de 2 à 5
Nous recommandons un essai pratique dans les conditions données.

Frittage sélectif par laser avec de l'iglidur i10


L'iglidur i10 est un matériau résistant aux produits chimiques pour le frittage laser qui se distingue par une grande ductilité et une faible absorption d'humidité. Un matériau idéal pour les pièces fonctionnelles légères ayant des propriétés élastiques.
De par sa conformité alimentaire, l'iglidur i10 convient aussi aux applications d'emballage et au secteur alimentaire.
Dans quel cas le choisir ?Dans quel cas ne pas le choisir
  • Pour les applications en immersion ou très humides (→ iglidur i8-ESD)
  • Si des propriétés ESD sont requises pour les pièces (→ iglidur i8-ESD)
  • Pour tous les types d'applications attachant de l'importance à un faible frottement et à une grande résistance à l'usure
  • Si des pièces offrant une grande résistance mécanique sont requises, notamment les applications à roues dentées (→ iglidur i3)
  • Si la température d'emploi en continu est supérieure à 60 °C (→ iglidur i3)
Commande de pièces résistantes aux produits chimiques avec le service impression 3D
Poudre d'impression 3D iglidur i10 résistante aux produits chimiques

Résistance aux agents chimiques pour le secteur des produits alimentaires et celui de l'emballage

Grâce à sa conformité alimentaire en vertu du FDA et du règlement européen 10/2011, le polymère hautes performances iglidur A350 est devenu un matériau très populaire pour le secteur des produits alimentaires et celui de l'emballage. Sous forme de filament haute température résistant à l'usure, il peut être utilisé dans de nombreuses applications et convainc même à des températures d'emploi élevées (jusqu'à +180 °C). L'iglidur A350 sert par exemple à fabriquer des rouleaux pour les sabres tournants qui fonctionnent sans graisse et sans entretien. En présence de produits alimentaires, le milieu d'utilisation doit être hygiénique et rester propre. Un nettoyage et une désinfection réguliers des équipements y sont donc indispensables. En test, l'iglidur A350 s'est montré résistant aux alcools et aux produits de nettoyage courants du secteur alimentaire ainsi qu'aux acides dilués et aux solutions alcalines. L'iglidur A350 est disponible sous forme de filament pour l'impression 3D. Des pièces résistantes à l'usure en iglidur A350 peuvent être fabriquées rapidement et à moindres coûts par le service impression 3D igus.
(Vidéo en anglais)

Quels polymères iglidur pour l'impression 3D résistent aux agents chimiques utilisés dans mon application ?

Nous regardons volontiers, pour votre application, si les matériaux iglidur pour l'impression 3D sont résistants à des agents chimiques donnés. 
Veuillez nous contacter à cet effet

Plus d'informations sur l'impression 3D chez igus

Actualité

Découvrez nos nouveaux produits et services pour la fabrication additive.

Testé

Matériaux iglidur pour l'impression 3D comparés au PLA, à l'ABS et à d'autres matériaux et procédés de fabrication.

Service impression 3D

Obtenir des pièces en fabrication additive sur mesure avec le service impression 3D igus, en quelques étapes seulement

Matériaux pour l´impression 3D

Découvrez aussi nos autres polymères résistants à l'usure pour usages industriels.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH