Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Impression 3D compatible avec les produits alimentaires

Pièces d'usure résistantes à l'abrasion pour les applications en contact avec des produits alimentaires


► Conformité alimentaire en vertu des exigences du FDA et/ou du règlement européen 10/2011
Résistance à l'usure jusqu'à 50 fois supérieure à celle des polymères courants pour l'impression 3D: matériaux parfaits pour les pièces en mouvement
► Pas besoin de graissage grâce aux lubrifiants solides intégrés
► Pièces de rechange et pièces spéciales pour changements de format rapides, prêtes à expédier du jour au lendemain *


* Veuillez nous contacter par téléphone pour les commandes express. Pour la fabrication du jour au lendemain, l'appel et la commande en ligne doivent avoir lieu avant 11h du matin. Délai normal de fabrication : 2 à 5 jours ouvrables

Commander des pièces résistantes à l'usure par le service d'impression 3D ou les imprimer soi-même

iglidur I150 : le filament universel

Filament à conformité alimentaire
  • Conformité alimentaire selon UE 10/2011
  • Utilisation dans toutes les imprimantes 3D normales
  • Le tribofilament® le plus fréquemment utilisé, avec de très bonnes propriétés mécaniques (solidité, résilience, adhérence des couches)

iglidur I151 : détectable visuellement

Filament pour l'impression 3D de couleur bleue à conformité alimentaire
  • Conformité alimentaire répondant aux exigences du règlement (UE) 10/2011 et du FDA
  • Détectabilité visuelle grâce à la couleur bleue
  • Impression possible avec toutes les imprimantes courantes
  • Impression en 3 jours par le service d'impression 3D

iglidur A350 : résistant à la chaleur

Impression 3D conformité alimentaire et résistance à la chaleur conforme aux exigences du FDA
  • Conformité alimentaire répondant aux exigences du règlement (UE) 10/2011 et du FDA
  • Résistance aux températures jusqu'à 180 °C, retardateur de flamme selon UL94-V0
  • Stérilisation possible à la vapeur
  • Imprimante 3D haute température requise

iglidur I10 : résistant aux agents chimiques

Frittage par laser résistance aux agents chimiques et conformité alimentaire
  • Résistance aux agents chimiques et conformité alimentaire
  • Impression rapide en 5 jours
  • De l'unité jusqu'à 10.000 pièces
  • Matériau idéal pour le secteur des produits alimentaires  et de la  galvanisation 

Frittage laser avec iglidur I6

Impression 3D FSL frittage laser conformité alimentaire FDA
  • Conformité alimentaire répondant aux exigences du FDA et de la directive européenne 10/2011
  • Température supérieure d'utilisation : +80 °C
  • Résistance à l'usure extrêmement élevée : par exemple au moins 9 fois plus résistant à l'usure
    que du PA12 (FSL) en rotation (test)
  • Les meilleures résistances et finitions de tous les matériaux igus pour l'impression 3D à conformité alimentaire

NOUVEAU : iglidur i6-BLUE

Poudre FSL de couleur bleue avec conformité alimentaire
  • Conformité alimentaire aux exigences du FDA et de la directive UE10/2011
  • Détectabilité visuelle grâce à la couleur bleue
  • Bon glissement
  • Disponibilité en 5 jours avec le service d'impression 3D


Conformité alimentaire grâce au frittage sélectif par laser

iglidur I6

Le matériau pour frittage sélectif par laser iglidur i6 convient à une utilisation avec des produits alimentaires en vertu du FDA et du règlement européen 10/2011. Il peut donc être utilisé dans de nombreuses applications du secteur alimentaire et des boissons. Le frittage laser permet de fabriquer des pièces spéciales, des prototypes et des séries avec notre service d'impression 3D, dans des quantités allant de l'unité à 10 000 pièces, en 3 jours seulement. De tous les matériaux iglidur ayant la conformité alimentaire qui sont utilisés chez igus pour l'impression 3D, c'est l'iglidur i6 qui est le plus souvent choisi. Un choix qui s'explique par sa résistance plus élevée, sa meilleure finition et un petit prix pour le composant.

Les composants de l'iglidur i6 font de ce polymère hautes performances un matériau très hygiénique qui offre aussi un très bon glissement. De ce fait, il est souvent utilisé pour des applications exigeant un faible frottement (les roues à vis sans fin par exemple). La poudre FSL iglidur i6 est disponible dans notre boutique matériaux pour l'impression 3D et peut être utilisée sur tous les équipements de frittage laser courants. 
Comparatif d'usure matériaux à conformité alimentaire pour l'impression 3D Test d'usure matériau FSL en rotation : ordonnée : taux d'usure [μm/km] 1. iglidur I3 2. iglidur I6 3. PA12 4. PA12 GF; paramètres de test : p= 1 MPa, v= 0,3 m/s; matériaux d'arbre : acier trempé (Cf53 / 1.1213) et acier inoxydable (V2A / 1.4301)

NOUVEAU : pièces frittées à détection optique

iglidur i6-BLUE

Le matériau pour frittage laser iglidur i6 homologué pour un usage alimentaire en vertu des exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 est maintenant disponible en couleur bleue et offre ainsi la détection optique requise pour les applications du secteur alimentaire et des boissons. Sa couleur mise à part, l'iglidur i6-BLUE a des caractéristiques de résistance et de glissement aussi bonnes que celles du très populaire iglidur i6. Des pièces spéciales sur mesure peuvent être fabriquées en iglidur i6-BLUE en 5 jours et dans des quantités allant de 1 à 10 000 par notre service d'impression 3D. La poudre FSL iglidur i6-BLUE est aussi disponible dans notre boutique dematériaux pour l'impression 3D et peut être utilisée sur tous les équipements de frittage laser courants. 

Exemple d'application avec de l'iglidur I6


Fabrication de pièces à conformité alimentaire sur des imprimantes 3D courantes

iglidur I150

L'iglidur I150 est le tribofilament® le plus facile à utiliser. Il convient à toutes les imprimantes 3D courantes et peut être utilisé aussi simplement que les filaments courants (PLA et PETG par exemple).  Sa conformité au règlement UE 10/2011 le rend adapté au contact avec les produits alimentaires. Il a donc toute sa raison d'être dans le secteur alimentaire et celui de l'emballage.  Ses seules limites sont dans la température maximale d'emploi en continu à partir de 65 °C, et pour les applications très dynamiques. L'iglidur I150 est aussi disponible en grosses bobines de 8 kg et convient de ce fait à l'impression de grosses pièces dans des imprimantes de grande taille.  
iglidur I150 dans la boutique
Filament iglidur I150 en test d'usure linéaire Test d'usure filaments pour l'impression 3D : ordonnée = taux d'usure [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; paramètres de test (mouvement linéaire) : v = 0.1 m/s; p = 1 MPa; matériaux d'arbre : acier trempé (Cf53 / 1.1213) et acier inoxydable (V2A / 1.4301)

Filament pour pièces à conformité alimentaire détectables visuellement

iglidur I151

Le tribofilament I151 a été mis au point pour un emploi dans le secteur des produits alimentaires et celui de l'emballage. Les pièces imprimées ont une conformité alimentaire en vertu des exigences du FDA et du règlement européen 10/2011. La couleur bleue, habituelle dans ce secteur, en garantit la détectabilité visuelle en l'absence de produits alimentaires naturels de cette couleur. Ses bonnes propriétés mécaniques (solidité, ténacité, adhérence des couches) font de l'iglidur I151 un matériau universel convenant à la plupart des applications et des imprimantes 3D. Son utilisation est aussi facile que celle des filaments courants en PLA et PETG. L'iglidur I151 a des propriétés mécaniques comparables à celles de l'iglidur I150. Comme tous les autres tribofilaments, il renferme des lubrifiants solides permettant un fonctionnement à sec hygiénique avec peu d'entretien. La grande résistance à l'usure de l'iglidur I151 confère aux pièces imprimées en ce matériau une durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue que celle de pièces en ABS, en PETG ou en PLA. Découvrez dans notre blog ce dont il faut tenir compte lors de l'impression 3D avec des filaments à compatibilité alimentaire.
iglidur I151 dans la boutique

Résistance aux fortes températures et conformité alimentaire

iglidur A350

Le tribofilament® haute température iglidur A350 résistant à l'usure a été mis au point pour le secteur des produits alimentaires et de l'emballage. Le matériau brut dispose d'une conformité alimentaire en vertu du règlement UE 10/2011 et est conforme aux exigences du FDA. Il est de couleur bleue afin d'être détectable. Les pièces imprimées en iglidur A350 résistent à des températures de 180 °C maximum, elles sont retardatrices de flamme selon UL94-V0 et peuvent être stérilisées à la vapeur. Une imprimante 3D haute température est requise pour l'utilisation en raison de sa température d'emploi de 340 à 360 °C et d'une température d'au moins 160 °C absolument indispensable dans l'enceinte. Si vous ne disposez pas d'une imprimante adéquate, il est possible de faire fabriquer des pièces résistantes à l'usure en iglidur A350 par le service impression 3D igus, c'est rapide et économique.  
iglidur A350 dans la boutique en ligne
Comparatif de frottement, matériaux à conformité alimentaire pour l'impression 3D Test de frottement filament, en rotation : ordonnée : coefficient de frottement [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur A350; paramètres de test : p= 1 MPa, v= 0,3 m/s; matériaux d'arbre : acier trempé (Cf53 / 1.1213) et acier inoxydable (V2A / 1.4301)

Des pièces résistantes aux agents chimiques et à conformité alimentaires imprimées en 3 à 5 jours

iglidur I10

La nouvelle poudre pour frittage par laser iglidur I10 permet de fabriquer rapidement des pièces résistantes aux agents chimiques disposant d'une conformité alimentaire. Elle est très bien adaptée à une utilisation dans les machines du secteur alimentaire et de la galvanisation. Grâce à la fabrication rapide que permet le procédé, des pièces spéciales sur plan, sans graisse et résistantes à l'usure, peuvent être prêtes à expédier en quelques jours. L'absence de frais d'outillage et de quantités minimum de commande lors du recours au service d'impression 3D rend la fabrication de pièces résistantes aux agents chimiques rentable dès l'unité et jusqu'à 10.000 pièces.
Détails sur l'iglidur I10 dans la boutique

Autres solutions pour le contact avec des produits alimentaires


Informations sur l'impression 3D igus

Pourquoi imprimer en 3D chez igus ?

Informations plus détaillées sur
  • nos matériaux
  • les méthodes additives
  • les services
Tests d'usure roues dentées en polymère

Tests d'usure impression 3D

Polymères iglidur résistants à l'usure comparés au PLA, à l'ABS et à d'autres matériaux et procédés de fabrication
Matériaux pour l´impression 3D

Matériaux pour l´impression 3D

Polymères hautes performances résistants à l'usure pour usages industriels. A longue durée de vie et très résistants à l'usure grâce aux lubrifiants solides intégrés. Polymères spéciaux pour le contact avec des produits alimentaires, la résistance à la chaleur, la protection ESD, etc. 

FAQ sur l'impression 3D avec des polymères à conformité alimentaire


Qu'entend-on par conformité alimentaire quand on parle de polymères ?
Elle signifie que le matériau qui entre en contact avec des produits alimentaires a été testé pour ce qui est d'une transmission possible de composants du polymère aux produits alimentaires et qu'il n'y a pas eu dépassement d'une valeur limite donnée. Sur le marché européen, les exigences auxquelles sont soumis les polymères pour avoir la conformité alimentaire sont prévues par le règlement européen 10/2011. Aux Etats-Unis, c'est le FDA (U.S. Food & Drug Administration) qui s'en charge.
A quoi reconnaît-on qu'un matériau a véritablement la conformité alimentaire ?
Lorsqu'un matériau remplit les critères pour la conformité alimentaire en vertu du règlement européen 10/2011 ou des dispositions du FDA (U.S. Food & Drug Administration), cette propriété du matériau est confirmée par une déclaration de conformité. Les spécifications pour l'utilisation du matériau en question y sont stipulées.
A-t-on besoin d'une imprimante 3D spéciale pour fabriquer des pièces à conformité alimentaire ?
Le matériau à conformité alimentaire doit être à l'abri de la poussière avant et pendant l'impression. Nous recommandons donc une imprimante à enceinte fermée.
Doit-on procéder à un nettoyage particulier de l'imprimante avant l'impression avec des matériaux à conformité alimentaire ?
Par principe, il ne devrait pas y avoir de restes sur toutes les pièces en contact avec le filament. Notamment sur la roue de l'extrudeur et sur la buse d'impression. Le lit d'impression devrait lui aussi être parfaitement propre. La plaque de verre devrait avoir été nettoyée et il est recommandé de ne pas utiliser d'agent adhésif ou d'en utiliser un qui ait une conformité alimentaire.
A quoi faut-il faire attention au niveau des réglages ?
Dans le logiciel de découpe, il convient de choisir des réglages offrant une densité aussi grande que possible de la surface de l'objet. On peut l'obtenir notamment en diminuant la vitesse d'impression et en adaptant la largeur de la ligne au diamètre de la buse. Ces mesures permettent de réduire les irrégularités à la surface de la pièce et les vides dans les couches de couverture.
Est-il aussi possible d'avoir une pièce en impression multi-matériaux avec 2 matériaux qui ait la compatibilité alimentaire ?
Il n'est pas recommandé d'utiliser l'impression multi-matériaux pour produire des composants à conformité alimentaire qui fassent appel à d'autres matériaux n'ayant pas cette conformité car un mélange des matériaux ne peut pas être totalement exclu. Il est recommandé d'utiliser un matériau de support qui soit conforme aux normes alimentaires, soit d'utiliser le même matériau comme matériau de support.
Une pièce imprimée avec conformité alimentaire peut-elle être en contact constant avec des produits alimentaires ?
Un long contact entre la pièce en polymère et des produits alimentaires augmente le risque de migration de particules de polymère. Il convient donc de vérifier la durée maximale de contact indiquée dans la déclaration de conformité alimentaire. Celle-ci peut varier selon qu'il s'agisse d'une déclaration FDA ou UE 10/2011.
La température ambiante de l'application y joue un rôle. Plus la température est élevée et plus le contact devrait être court. Les pièces en iglidur I6 conviennent à un contact maximal de 2 heures avec des denrées alimentaires à une température maximale de 70° C (en vertu du règlement européen 10/2011).
Les pièces imprimées doivent-elles en plus être munies d'un revêtement à conformité alimentaire ?
Les pièces imprimées en matériaux iglidur à conformité alimentaire ont une surface alimentaire et n'ont donc pas besoin de revêtement supplémentaire. Ceci s'applique aux matériaux d'impression 3D iglidur I6, iglidur I150, iglidur I151 et iglidur A350.
Des pièces de machine imprimées avec des matériaux à conformité alimentaire bénéficient-elles automatiquement de la conformité alimentaire ?
Non, la conformité alimentaire n'est obtenue qu'en combinaison avec un processus d'impression 3D propre. Des buses d'impression propres, par exemple, doivent être utilisées pour l'impression de pièces à conformité alimentaire. L'impression ne devrait pas utiliser d'agent adhésif (colle) ou alors un agent adhésif à conformité alimentaire.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH