Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Rollen-Energieketten - rollen statt gleiten

Energieketten herkömmlicher Bauweise werden auf langen Verfahrwegen in der Betriebsart gleitend betrieben. Die technischen Grenzen dieser Bertiebsart zu erweitern, ist der Auslöser zur Entwicklung der Rollen-Energieketten gewesen. Die igus® Rollen-Energieketten sind prädestiniert für Anwendungen, bei denen lange Verfahrwege bei hohen Geschwindigkeiten realisiert werden müssen. Dies ist zum Beispiel bei Zieleinlaufkameras oder in der Fördertechnik häufig der Fall. Auch bei langsameren Anwendungen im Kranbereich oder bei Verschiebeanlagen lassen sich durch die niedrigen Reibwerte des Systems Kosten einsparen, da die Dimensionierung der Antriebe wesentlich kleiner ausfallen kann.
Jetzt ein Projekt mit Rollen-Energieketten anfragen
Rollen-Energieketten

Vorteile igus Rollen-Energieketten im Überblick:

  • Rollen-Energieketten sind sicher, platzsparend und sehr wartungsarm. Kabellängen können um bis zu 50 % eingespart werden (im Vergleich zu Leitungswagen-Systemen)
  • Starke Reduzierung der Antriebsleistung auf unter 37 % zum Bewegen der Energiekette
  • Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Für hohe Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand bei Anwendungen mit Schmutz
Line

Empfohlene Systeme der Rollen-Energieketten

e-kette P4

System P4

Profil-Rollenkette für sehr hohe Füllgewichte (bis 30 kg/m) und Geschwindigkeiten (bis 10 m/s)
e-kette P4.1

System P4.1

Höhere Lebensdauer - 375.000 km Laufleistung. Lange Verfahrwege über 1.000 m
e-kette P4HD.56R

System P4HD.1R

Nochmals verlängerte Lebensdauer (gegenüber P41.56R) + 50 %.  Geringer Wartungsaufwand
e-kette E4.1R

System E4.1R

Geräusche und Vibration reduziert bei gleichzeitig weniger benötigter Antriebsenergie
Line

Einsatzgebiete: Beispiele mit der Rollen-Energiekette aus der Praxis

Rollen-Energiekette bewegt das Spielfeld der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen

Wenn in Gelsenkirchen angepfiffen wird und Fußballmannschaften gegeneinander antreten, zählen nur noch Sieg oder Niederlage. Aber auch hier gilt: Ohne Technik geht nichts. Auf dem Spielfeld dominieren die Spieler und unter dem Spielfeld demonstriert eine wartungsfreie Rollenenergiekette  beim Verschieben der Rasenfläche ihre Stärke.

An STS-Kran

Seit 2015 verfährt die Rollen-Energiekette auf dem über 100 Meter langen Verfahrweg reibungslos. Bislang sind 9.000 Betriebsstunden absolviert worden.

In Stacker

Rollen-Energiekette für Stacker auf 615 m Verfahrweg seit 10 Jahren ohne Ausfall und bis zu 57 % der benötigten Antriebsenergie einsparen um das Energiekettensystem zu bewegen.

In Schaufelradbaggern

Weltrekord mit 670 m! Längster Verfahrweg mit Rollen-Energieketten. Durch die wartungsfreie Rollenausführung werden die Zug-/Schubkräfte um bis zu 75 % reduziert.

Versuch für lange Verfahrwege

Getestet wurde die Rollen e-kette mit einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 8 m/s auf einer Strecke von derzeit 200 m, was einem 400 m langen Verfahrweg entspricht. Die vollautomatisierte Anlage berücksichtigt verschiedenste Einsatzbereiche in Hinblick auf Beschleunigung und Geschwindigkeit. Neben der mechanischen Belastung durch die Bewegung des Transferfahrzeuges wirken Umwelteinflüsse ungehindert auf die getesteten Energieketten und Leitungen ein.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) für Rollen-Energiekette

Wann nehme ich eine Rollen-Energiekette?
Bei langen Verfahrwegen mit über 100 m Verfahrweg und hohen Leitungszusatzlasten, in Verbindung mit Beschleunigungen von mehr als 1m/sec2, haben sich immer höhere Zug-/Schubkräfte bei gleitenden Energieketten für Krane ergeben.

Wie häufig müssen die Rollen an einem Kabelschleppsystem geschmiert oder getauscht werden?
Bei der Lebensdauer von Rollen einer Energieführung kommt es generell auf das Rollenmaterial und der äußeren Umgebung an. Freilaufende oder ungeschützte Rollen sind für äußere Einflüsse anfällig. Bei Energiekettensystemen sind Rollen in das Kettenglied integriert und mit einem seewasserfesten Fett „lebensdauergeschmiert“. Ein Austausch bei so einem System ist über die gesamte Lebensdauer nicht erforderlich.
Kann ich die E4/4 Rollenkette auch in der Werkzeugmaschine verwenden?
Bekannt ist die E4/4 Rollenkette unter anderem aus der Kranindustrie. Aber was hat das mit der Werkzeugmaschine zu tun? Hohe Lasten, lange Verfahrwege und ein dynamisches Verhalten, diese Beschreibung trifft auch häufig auf x-Achsen in Werkzeugmaschinen zu. Die Rollenkette 5050RHD ermöglicht zum Beispiel Verfahrwege von 10-800 m bei einer maximalen Zusatzlast von 30 kg/m. Dabei ist diese Kette mit einer Innenhöhe von 80 mm immer noch dynamisch einsetzbar. So beträgt amax 50 m/s² und vmax 6 m/s.

Passt die E4/4 Rollenkette zu meiner Maschine?
Damit diese auch zu Ihrer Maschine passt, haben wir vier verschiedene Innenhöhen, bis zu 7 Radien, bis zu 42 Breiten, zwei verstärkte Varianten und alles noch als e-rohr ab Lager verfügbar. Um bei der Auslegung sicher zu sein, dass die Kette optimal eingesetzt ist, empfehlen wir die Auslegung durch einen Experten von igus. Dieser prüft die Befüllung sorgfältig und legt auch die zugehörige Rinne direkt für Sie aus. Zudem können wir in den meisten Fällen aufgrund unserer Testdaten eine verlässliche Lebensdauervorhersage treffen, die Ihnen und Ihrer Anlage Sicherheit gibt.
Zusammengefasst bedeutet das, dass die E4/4 Rollenkette ein erprobtes System ist. Sie kann also problemlos überall dort eingesetzt werden wo die technischen Parameter erfüllt werden.

Das könnte Sie auch interessieren


Lebensdauer ermitteln

Berechnen Sie die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der Rollen-Energieketten in Doppelhüben und Kilometern.

Energieketten recyceln lassen

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und zur Verbesserung des Recyclings in der Industrie.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH