Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Linearführung für den Eigenbau einer günstigen Monitorverstellung im Traktor

Mit unseren drylin® W Linearführungen ist der Eigenbau einer hochwertigen Monitorverstellung möglich. drylin® Lineartechnik ist schmierfrei, leicht, leise, modular, langlebig, günstig ab Lager lieferbar.

Die speziellen Vorteile sind:

Wartungs- und Schmiermittelfreiheit

Schwingungsdämpfend

Einfache Montage

Hohe mechanische Festigkeit

Online konfigurieren und bestellen

 
 
 

Experte für Lineargleitlager

Systemauswahl & Lebensdauerberechnung mit CAD
Experte für drylin® Antriebstechnik  

Der Experte für drylin® Antriebstechnik ermöglicht nun, neben der Berechnung der passenden Lineareinheit, auch die Option zugehörige Motoren inkl. Lebensdauer berechnen zu können.
 

Weitere Produkte für den Einsatz in Traktoren

... Kurventechnik

Für die Produktreihen drylin® W und T liefert igus® Schienenprofile in individuell gebogener Bauformen.

... Kurventechnik    

Weitere Einsatzgebiete in der Agrartechnik

 
Agrartechnik

In vielen Anwendungen lassen sich metallische Buchsen oder Kugelumlaufführungen durch schmierfreie Polymer-Gleitlager austauschen! Sitzverstellung Fahrwerkslagerung Pedalwerk Lenksystem Schaltanbindung

 
Traktoren

Einsatzgebiete für Hochleistungs-Kunstoff-Gleitlager auch in vielen Anwendungen in Traktoren - im Fahrwerk, der Pedalerie oder in Fahrerkabinen von Landmaschinen Sitzverstellung Fahrwerkslagerung Pedalwerk Lenksystem Schaltanbindung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.