Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Carbonio di elevata resistenza realizzato mediante pultrusione
Sistema con profilo tribologicamente ottimizzato drylin® W in carbonio
Slitta in plastica solida nel materiale esente da lubrificazione iglidur® L250
Peso estremamente ridotto, il 25% più leggero dell'alluminio, il 75% più leggero dell'acciaio
Disponibile come guida lineare o con azionamento (vite/cinghia dentata)
Robustezza elevata e resistenza
Supporti alle estremità con cuscinetti xiros® con sfere in vetro o plastica esenti da lubrificazione
Profilo in carbonio estremamente leggero e robusto
Tribologicamente ottimizzata
Slitta in plastica solida nel materiale iglidur® L250
Assolutamente privo di metalli
Azionamento con cinghia dentata in neoprene con rinforzo in fibra di vetro
Corsa max. 1000 mm
Profilo drylin® W in fibra di carbonio
Azionamento: vite trapezoidale o multiprincipio
Peso minimo con carbonio, plastica solida, vite in alluminio
Molto leggero con alberi cavi in carbonio e plastica solida
Ideale per soluzioni multi-slitta, anche con posizionamento inverso
Configurabile con accessori per la regolazione manuale
ed elettrica
Molto leggero grazie alla struttura cava degli alberi
Binario cavo per linee di alimentazione
Superficie UCU (unidirezionale/avvolgimento incrociato/unidirezionale)