Cambia lingua :
La tecnologia lineare e di azionamento di igus® si basa su un sistema di cuscinetti a strisciamento con polimeri ad alte prestazioni. Ciò si traduce in rumori e vibrazioni notevolmente inferiori. L'applicazione è fino a 4 volte più silenziosa per l'operatore.
*Sia in termini monetari che come risparmio di tempo nell'assemblaggio, nella selezione, nella progettazione, ecc. Miglioramento tecnico sotto forma di facilità di installazione, durata, ecc. Se non possiamo offrirti alcun risparmio o miglioramento tecnico, ti consiglieremo una soluzione alternativa.

Con la tecnologia di azionamento igus® è possibile testare la qualità dei cordoni di saldatura. Qui viene utilizzata di serie un'unità lineare drylin® SHT nella tecnologia di azionamento igus®, che consente la regolazione di un punzone di piegatura. Ciò rende concepibili test di piegatura con una forza massima fino a 5.000 N. L'azienda "Munsch plastic-Schweißtechnik GmbH" si affida a una soluzione completa con azionamento elettrico sotto forma di motoriduttore.

Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.