Sistemi readychain rack su carrelli di trasporto in un capannone di produzione.

Il rack di trasporto di montaggio per forniture energetiche pronte per l'installazione

Buoni motivi per utilizzare il portapacchi readychain®

  • la prototipazione Supporti e rinforzi modulari per una
  • vestibilità perfettaTelescopico: regolazione della lunghezza possibile in qualsiasi momento
  • Meccanismi di indicizzazione per il successivo fissaggio dei componenti
  • Spostamento e trasporto un gioco da ragazzi grazie alle speciali unità di viaggio
  • Utilizzo sostenibile delle risorse: riutilizzo dei singoli componenti
  • Costi di processo ridotti fino al 50% durante l'intero processo

luce portapacchi readychain®

  • ora ancora più economico per applicazioni notevolmente più piccole
  • Possibilità di adattabilità del grande rack readychain Adattamento
  • più preciso alle applicazioni del cliente
  • Dimensioni dimezzate nella versione leggera: 5 cm x 5 cm
Sistema mobile portacavi su un telaio con ruote.

readychain® rack - Pronto all'uso in tempi

Rack readychain flessibile con cavi e supporti metallici in un impianto industriale.

Componenti flessibili

Rack riutilizzabile con catene portacavi mobili e freccia arancione come simbolo di riuso.

Sostenibile grazie alla riutilizzabilità illimitata

Vista posteriore di una barra plug-and-play con connessioni per cavi.

Plug and play di precisione

Ruote di un rack readychain igus con cavi.

Trasporto facile

Esempio di applicazione

Sistemi di alimentazione energetica

Catena portacavi con diversi cavi guidati e connettori.

Cavi di azionamento pronti

Panoramica di diversi connettori e terminali di cavo igus readycable.

Connettori industriali a innesto

Connettori Intercontec in diverse versioni su sfondo bianco.

Cavi al metro

Diversi cavi di controllo chainflex colorati con trefoli e conduttori esposti.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Andreas Leppert
Andreas Leppert

Direttore vendite / Membro del Comitato esecutivo

+41 62 388 97 75Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne