Cuscinetti ad alte prestazioni per variazioni di temperatura estreme negli impianti di produzione della birra

Profilo

  • Cosa serviva: Cuscinetto liscio in iglidur A500
  • Requisiti: Il materiale del cuscinetto doveva essere in grado di resistere senza problemi a temperature variabili tra 0 e 120°C e alla pulizia con detergenti chimici aggressivi e avere l'approvazione della FDA.
  • Settore: Industria delle bevande
  • Successo per il cliente: I cuscinetti in iglidur A500 possono funzionare in un intervallo di temperatura da -100°C a +250°C. Il materiale è resistente a tutti i composti chimici rilevanti. Nel complesso, utilizzando i cuscinetti in iglidur, è stato ottenuto un aumento della durata utile di circa il 280% rispetto al precedente cuscinetto in bronzo.
Birrificio con grandi serbatoi in acciaio inox in un locale di produzione.

Problema da risolvere

Soluzione

Impianto di miscelazione in acciaio inox con agitatore all'interno.
Agitatore in un serbatoio in acciaio inox durante la miscelazione.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne