tecnologia delle viti madri<br><font size="7">nel settore medico<br></font>

Più igiene grazie agli attuatori lineari a vite esenti da lubrificazione

Contaminazione in laboratorio
Riducete i costi nell'attrezzatura per la riabilitazione

Riduzione dei costi

Prodotti per la tecnologia medica

Madreviti
Viti senza fine
Accessori
Madreviti con gioco ridotto

Cosa fare in caso di gioco assiale indesiderato?

Velocità di usura

Usura ridotta del 25%

La nostra tecnologia delle viti conduttrici convince nel laboratorio

Sistema di riempimento

Durata utile superiore del

30% Grazie all'esclusiva tecnologia dryspin®

Esenti da lubrificazione

100% senza lubrificazione e manutenzione

Ideale per aree sensibili all'igiene

Funzionamento silenzioso con smorzamento delle vibrazioni

Bassa rumorosità e assenza di vibrazioni

Fattori importanti quando si ha a che fare con i pazienti


Ridurre i costi

Cost down

Risparmio sui costi del 50,9%

Calcolo della durata di esercizio dell'azionamento a vite drylin®

Soluzioni personalizzate configurabili online

Campione gratuito dryspin®

Esempi di applicazione dei nostri clientiNella tecnologia medica

Viti nella tecnologia di laboratorio

Sistemi di riempimento per recipienti di reazione

  • Cosa serviva? Un imbottigliamento pulito, che non deve essere sterile, ma deve essere molto pulito, e un peso complessivo ridotto del sistema
  • Requisiti: Idoneità alla camera bianca, esente da lubrificazione, esente da manutenzione, peso ridotto, precisione, rapida disponibilità
  • Materiale: Chiocciola trapezoidale in iglidur® W300, Vite trapezoidale in materiale AISI 304, guide in miniatura drylin®
  • Settore: Tecnologia medica
Tecnologia di laboratorio viti

Unità di laboratorio per

  • la movimentazione di liquidi Cosaserviva: applicazione impeccabile dei prodotti igus® senza formazione di sporco, nonché elevata efficienza e una velocità
  • di avanzamento rapida Requisiti: adatto per aree sensibili all'igiene, esente da lubrificazione, esente da manutenzione, basso coefficiente di attrito, passo elevato, salvaspazio, sostituzione rapida e semplice, leggero, preciso, rapidamente disponibile, economico
  • Materiale: vite filettata trapezoidale drylin® in acciaio inox 1.403 e madrevite trapezoidale drylin® in plastica ad alte prestazioni iglidur®
  • Settore: tecnologia medica

Ulteriori esempi di applicazione della tecnologia delle viti conduttrici drylin®:

Ordinare online:

Shop online

Configurare online:

Configuratore

Inviare una richiesta:

Invia una richiesta

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne